Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"266707","name":"PMI v707e","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Abbildung ähnlich
PMI v707e
Artikelnummer: 266707
PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 7", Auflösung 800 x 600 Pixel,
kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45 Port 100
MBit/s, 1 USB-Host 2.0, kondensatorgepufferte Echtzeituhr, 2... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 7", Auflösung 800 x 600 Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Host 2.0, kondensatorgepufferte Echtzeituhr, 24 V DC, 6 W, Economy-Version, OS Linux, PASvisu Runtime installiert und lizenziert, vorinstallierte Software: Pilz Visualisierungssoftware.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Betriebssystem | Linux |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 3 W |
Anzeige
Displaytyp | TFT |
Displaydiagonale | 7 Zoll |
Displayauflösung | 800 x 480 |
Farbtiefe Display | 262144 |
Art Touchdisplay | kapazitiv |
CPU
Takt des Prozessors | 800 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB |
Echtzeituhr vorhanden | ja |
USB-Schnittstelle
Anzahl USB-Host-Schnittstellen | 1 |
Art der USB-Host-Schnittstelle | USB 2.0 Typ A |
Ethernet-Schnittstelle
Ethernet Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 - 50 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 90 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
UL Schutzart (Type) | 1,2,5 |
Mechanische Daten
Abmessung h | 142 mm |
Abmessung b | 200 mm |
Abmessung t | 50.3 mm |
Nettogewicht | 925 g |
Bruttogewicht | 1155 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 % |
CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 2 Geräte/Bildschirme > 100 cm² |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-Code | 4046548083347 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27330201 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001412 |
Volumen | 4.741 |