Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"266707","name":"PMI v707e","price":"6229.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Som på fig.
PMI v707e
Produktnummer: 266707
PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 7", opløsning 800 x 600 pixel,
kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 512 MB, flash 2 GB, 1 RJ45-port 100
MBit/s, 1 USB-host 2.0, realtidsur med kondensatorbuffer, 24... Mere
Din pris
Kr.6,229.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 7", opløsning 800 x 600 pixel, kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 512 MB, flash 2 GB, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-host 2.0, realtidsur med kondensatorbuffer, 24 V DC, 6 W, Economy-version, OS Linux, PASvisu Runtime installeret og licenseret, forinstalleret software: Pilz-visualiseringssoftware.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Driftssystem | Linux |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 3 W |
Vise
Displaytype | TFT |
Skærmdiagonal | 7 Zoll |
Displayopløsning | 800 X 480 |
Displayets farvedybde | 262144 |
Type af touchdisplay | kapacitiv |
CPU
Processorens clock | 800 MHz |
Arbejdshukommelse | 512 MB |
Realtidsur til rådighed | ja |
USB-port
Antal USB-host-interfaces | 1 |
Type af USB-host-interface | USB 2.0 type A |
Ethernet-interface
Ethernet overførselshastighed | 100 Mbit/s |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 - 50 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 90 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, kabinet | |
UL kapslingsklasse (type) | 1,2,5 |
Mekaniske data
Mål, højde | 142 mm |
Mål, bredde | 200 mm |
Mål, dybde | 50.3 mm |
Nettovægt | 925 g |
Bruttovægt | 1155 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 % |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kode | 4046548083347 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27330201 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001412 |
Volumen | 4.741 |
Ekstra tilbehør
PMI 707 Holding frame
266102
PMI, tilbehør, indtrykningsramme til kontroltavleindbygning for PMI 707.
Kr.434.00
Passende til
Kr.2,230.00