text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMI v707e

Tuotenumero: 266707
PMIvisu, diagnoosi- ja käyttöpääte, 7", resoluutio 800 x 600 pikseliä, kapasitiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 512 Mt, Flash 2 Gt, 1RJ45-portti 100 MBit/s, 1 USB-isäntä 2.0, kondensaattoripuskuroitu r...  Lisää

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€819.58

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PMIvisu, diagnoosi- ja käyttöpääte, 7", resoluutio 800 x 600 pikseliä, kapasitiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 512 Mt, Flash 2 Gt, 1RJ45-portti 100 MBit/s, 1 USB-isäntä 2.0, kondensaattoripuskuroitu reaaliaikakello, 24 VDC, 6 W, Economy-versio, käyttöjärjestelmä Linux, PASvisu Runtime asennettu jalisensoitu, esiasennettu ohjelmisto: Pilzin visualisointiohjelmisto.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
Käyttöjärjestelmä Linux  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 3  W
Näytön tyyppi TFT  
Näytön lävistäjä 7  Zoll
Näytön resoluutio 800 x 480  
Värisyvyys näyttö 262144  
Kosketusnäytön tyyppi kapasitiivinen  
Prosessorin kello 800 MHz  
Työmuisti 512 MB  
Reaaliaikakello käytettävissä kyllä  
USB-isäntäliit. lukumäärä 1  
USB-isäntäliitännän tyyppi USB 2.0 Typ A  
Ethercat-siirtonopeus 100 MBit/s  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0 - 50  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 90 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa kotelo  
UL suojaus (tyyppi) 1,2,5  
Mitta korkeus 142  mm
Leveysmitta 200  mm
Syvyysmitta 50.3  mm
Nettopaino 925  g
Bruttopaino 1155  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1 %  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-koodi 4046548083347  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27330201  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001412  
Volume 4.741  
 

Lisävarusteet

PMI 707 Holding frame
PMI 707 Holding frame 266102
PMI, tarvike, paneeliasennukseen tarkoitettu painokehys PMI 707:lle.
€57.15
PMI 707 Mounting Kit
PMI 707 Mounting Kit 266100
PMI, tarvike, asennussarja PMI 707:lle.
€27.07

Sopii tähän

PASvisu RT Logging PMI
PASvisu RT Logging PMI 265362
PASvisu, Runtime-lisenssi PMI tietojen keruuseen.
€56.44
PASvisu RT Clients 1 PMI
PASvisu RT Clients 1 PMI 265352
PASvisu, Runtime-lisenssi PMI 1 Visu-asiakkaalle.
€101.59
PASvisu RT Variables 500 PMI
PASvisu RT Variables 500 PMI 265456
PASvisu, Runtime-lisenssi PMI 500 ulkoiselle muuttujalle.
€293.48