Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"266707","name":"PMI v707e","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMI v707e
Kód materiálu: 266707
PMIvisu, diagnostický a ovládací terminál, 7“, rozlišení 800 x 600pixelů,
kapacitní dotykový displej, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45 Port 100
MBit/s, 1 USB-Host 2.0, hodiny reálného času s podpůr... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PMIvisu, diagnostický a ovládací terminál, 7“, rozlišení 800 x 600pixelů, kapacitní dotykový displej, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Host 2.0, hodiny reálného času s podpůrnou baterií, 24 VDC, 6 W, verze Economy, OS Linux, PASvisu Runtime nainstalováno, licence, předem nainstalovaný software: software Pilz pro vizualizaci.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Operační systém | Linux |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 3 W |
Ukázat
Typ displeje | TFT |
Display diagonal | 7 Zoll |
Rozlišení displeje | 800 x 480 |
Barevná hloubka displeje | 262144 |
Druh dotykového displeje | kapacitivní |
CPU
Takt procesoru | 800 MHz |
RAM | 512 MB |
hodiny v reál.čase k dispozici | ano |
Port USB
Počet rozhraní USB-Host | 1 |
Druh rozhraní USB-Host | USB 2.0 Typ A |
Rozhraní Ethernet
Ethernet rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 - 50 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 90 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
EMC podle normy .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, pouzdro | |
UL druh ochrany (typ) | 1,2,5 |
Mechanické údaje
Rozměr výška | 142 mm |
Rozměr šířka | 200 mm |
Rozměr hloubka | 50.3 mm |
Čistá váha | 925 g |
Celková hmotnost | 1155 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 % |
CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kód | 4046548083347 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27330201 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001412 |
Svazek | 4.741 |