Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"266707","name":"PMI v707e","price":"9360.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Produkten kan variera
PMI v707e
Artikelnummer: 266707
PMIvisu, diagnos- och operatörspanel, 7", upplösning 800 x 600 pixlar,
kapacitiv pekskärm, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45-port 100
MBit/s, 1 USB-Host 2.0, kondensatorbuffrad realtidsklocka, 24 V ... Mer
Ditt pris
SEK9,360.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PMIvisu, diagnos- och operatörspanel, 7", upplösning 800 x 600 pixlar, kapacitiv pekskärm, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-Host 2.0, kondensatorbuffrad realtidsklocka, 24 V DC, 6 W, ekonomiversion, OS Linux, PASvisu Runtime installerat och licensierat, förinstallerad programvara: Pilz visualiseringsprogramvara.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Operativsystem | Linux |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 3 W |
Visa
Displaytyp | TFT |
Skärmens diagonal | 7 Zoll |
Displayupplösning | 800 × 480 |
Displayens färgstyrka | 262144 |
Typ av touchdisplay | kapacitiv |
CPU
Processortakt | 800 MHz |
Arbetsminne | 512 MB |
Realtidsklocka finns | ja |
USB-port
Antal USB-värdgränssnitt | 1 |
Typ av USB-värdgränssnitt | USB 2.0 typ A |
Ethernet-gränssnitt
Ethercat överföringshastighet | 100 Mbit/s |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 - 50 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 90 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
EMV enligt standard … |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass hus | |
UL skyddskass (typ) | 1,2,5 |
Mekaniska data
Mått höjd | 142 mm |
Mått bredd | 200 mm |
Mått djup | 50.3 mm |
Nettovikt | 925 g |
Bruttovikt | 1155 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
7c I |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
%-andel av föroreningen | > 0,1 % |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kod | 4046548083347 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27330201 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001412 |
Volym | 4.741 |
Tillbehör – tillval
SEK653.00
Lämplig för
SEK3,352.00