關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"266707","name":"PMI v707e","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) |
操作系統 | Linux |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
DC 耗電量 | 3 W |
顯示
顯示類型 | TFT |
顯示器對角線 | 7 Zoll |
顯示解析度 | 800 x 480 |
顯示色彩深度 | 262144 |
觸控螢幕類型 | 電容式 |
中央處理器
處理器時脈速度 | 800 MHz |
RAM | 512 MB |
即時時脈存在 | 是 |
USB接口
USB 主機介面的數量 | 1 |
USB 主機介面的類型 | USB 2.0 類型 A |
乙太網路介面
乙太網路傳輸速率 | 100 MBit/s |
環境數據
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | 0 - 50 °C |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 40°C 時 90% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
EMC 符合標準 ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,外殼 | |
UL 殼體類型 | 1、2、5 |
機械數據
高度尺寸 | 142 mm |
寬度尺寸 | 200 mm |
深度尺寸 | 50.3 mm |
淨重 | 925 g |
毛重 | 1155 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 是 |
依據指令的 RoHS 例外情況 |
7A
7C I |
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
% 污染物份額 | > 0,1 % |
CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
商業數據
Harmonized System Code | 85371091 |
EAN代碼 | 4046548083347 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27330201 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC001412 |
體積 | 4.741 |