닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"266707","name":"PMI v707e","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PMI v707e
제품 번호: 266707
PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 7”, 해상도 800 x 600 픽셀,
정전식 터치스크린, TFT, RAM 512 MB, 플래시 2 GB, 1x RJ45 포트 100
MBit/초, 1x USB 호스트 2.0, 커패시터 버퍼형 실시간 클록, 24V DC, 6W,
이코노미 버전, OS Linux, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨,
사전 설치 ... 추가 정보
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 7”, 해상도 800 x 600 픽셀, 정전식 터치스크린, TFT, RAM 512 MB, 플래시 2 GB, 1x RJ45 포트 100 MBit/초, 1x USB 호스트 2.0, 커패시터 버퍼형 실시간 클록, 24V DC, 6W, 이코노미 버전, OS Linux, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨, 사전 설치 소프트웨어: 필츠 시각화 소프트웨어.
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 EAC (유라시아) |
운영 체제 | Linux |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 3 W |
전시
디스플레이 유형 | TFT |
디스플레이 대각선 길이 | 7 Zoll |
디스플레이 해상도 | 800 x 480 |
디스플레이 색심도 | 262144 |
터치스크린 타입 | 용량성 |
CPU
프로세서 클록 속도 | 800MHz |
RAM | 512 MB |
실시간 클락 존재 여부 | 예 |
USB 인터페이스
USB 호스트 인터페이스 개수 | 1 |
USB 호스트 인터페이스 유형 | USB 2.0 유형 A |
이더넷 인터페이스
이더넷 전송률 | 100 MBit/s |
환경 데이터
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | 0 - 50 °C |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 40°C에서 90% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 호스팅 | |
UL 박스 유형 | 1,2,5 |
기계 데이터
높이 직경 | 142 mm |
폭 치수 | 200 mm |
깊이 치수 | 50.3 mm |
순중량 | 925 g |
총중량 | 1155 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 예 |
지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
오염물질 비율 % | > 0,1 % |
CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN 코드 | 4046548083347 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27330201 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC001412 |
용량 | 4.741 |