text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMI v707e

Número de producto: 266707
PMIvisu, terminal de diagnóstico y operador, 7", resolución 800 x 600píxeles, pantalla táctil capacitiva, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 puerto RJ45100 Mbits/s, 1 USB-Host 2.0, reloj de tiempo real co...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PMIvisu, terminal de diagnóstico y operador, 7", resolución 800 x 600píxeles, pantalla táctil capacitiva, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 puerto RJ45100 Mbits/s, 1 USB-Host 2.0, reloj de tiempo real con condensador dereserva, 24 V DC, 6 W, versión Economy, OS Linux, PASvisu Runtime instalado con licencia, software preinstalado: software de visualización Pilz.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
Sistema operativo Linux  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 3  W
Tipo de display TFT  
Diagonal de display 7  Zoll
Resolución del display 800 x 480  
Intensidad color del display 262144  
Tipo display táctil capacitiva  
Frec. de reloj del procesador 800 MHz  
Memoria de trabajo 512 MB  
Reloj de tiempo real presente sí  
Número de interfaces USB-Host 1  
Tipo de interface USB Host USB 2.0 tipo A  
Veloc. transmisión Ethernet 100 Mbits/s  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 50  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 90 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección  
UL grado de protección (Type) 1,2,5  
Dimensión de altura 142  mm
Dimensión Ancho 200  mm
Dimensión Profundidad 50.3  mm
Peso neto 925  g
Peso bruto 1155  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1 %  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
Entrada SCIP disponible sí  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 46171620  
Código EAN 4046548083347  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27330201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001412  
Volumen 4.741  
 

Accesorios Opcionales

PMI 707 Holding frame
PMI 707 Holding frame 266102
PMI, accesorios, marco de apriete para montaje en cuadro de distribuciónde PMI 707.
PMI 707 Mounting Kit
PMI 707 Mounting Kit 266100
PMI, accesorios, kit de fijación para PMI 707.

Adecuado para

PASvisu RT Logging PMI
PASvisu RT Logging PMI 265362
PASvisu, licencia Runtime PMI para registro de datos.
PASvisu RT Clients 1 PMI
PASvisu RT Clients 1 PMI 265352
PASvisu, licencia Runtime PMI para 1 Visu-Client.
PASvisu RT Variables 500 PMI
PASvisu RT Variables 500 PMI 265456
PASvisu, licencia Runtime PMI para 500 variables externas.