text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMI v704e

Productnummer: 266704
PMIvisu - Diagnostics- and operator panel with 4.3" touchscreen, economy version, PASvisu runtime installed/licensed

Eenheid

Binnenkort leverbaar


Uw prijs

€385.00

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Goedkeuring CE  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
Besturingssysteem Linux  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 2  W
Displaytype TFT  
Display diagonaal 4.3  Zoll
Displayresolutie 480 x 272  
Kleurdiepte display 262144  
Soort touchdisplay capacitief  
Klokcyclus van de processor 800 MHz  
Werkgeheugen 512 MB  
Realtime klok aanwezig ja  
Aantal USB-host-poorten 1  
Type USB-host-poort USB 2.0 type A  
Ethernet overdrachtssnelheid 100 Mbit/s  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0 - 50  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 90% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing  
UL beschermingsgraad (type) 1,2,5  
Afmeting hoogte 95  mm
Afmeting breedte 135  mm
Afmeting diepte 36.3  mm
Nettogewicht 435  g
Brutogewicht 695  g
 

Passend daarbij

PASvisu RT Clients 1 PMI
PASvisu RT Clients 1 PMI 265352
PASvisu, runtime-licentie PMI voor 1 Visu-client.
€90.00
PASvisu RT Logging PMI
PASvisu RT Logging PMI 265362
PASvisu, runtime-licentie PMI voor gegevensregistratie.
€50.00
PASvisu RT Variables 500 PMI
PASvisu RT Variables 500 PMI 265456
PASvisu, runtime-licentie PMI voor 500 externe variabelen.
€260.00