text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
27 Nalezené produkty
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMI v807

Výběhový produkt

PMIvisu, diagnostický a ovládací terminál, 7“, rozlišení 800 x 480 pixelů, kapacitní dotykový displej, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45 Port 1Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-Port, 1 VGA-Port, hodiny reálného času s podpůrnou baterií, 12 ... 30 V DC, 23 W, OSWindows 10 IOT, PASvisu Runtime nainstalováno, licence, předem nainstalovaný software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server und Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA). Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Na vyžádání
PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMI v812

Výběhový produkt

PMIvisu, diagnostický a ovládací terminál, 12,1“, rozlišení 1280 x 800 pixelů, kapacitní dotykový displej, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45Port 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-Port, 1 VGA-Port, hodiny reálného času s podpůrnou baterií, 12 ... 30 V DC, 29,2 W, OSWindows 10 IOT, PASvisu Runtime nainstalováno, licence, předem nainstalovaný software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server und Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA). Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Na vyžádání
PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMI v815

Výběhový produkt

PMIvisu, diagnostický a ovládací terminál, 15,6“, rozlišení 1920 x 1080 pixelů, kapacitní dotykový displej, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45Port 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-Port, 1 VGA-Port, hodiny reálného času s podpůrnou baterií, 12 ... 30 V DC, 38,5 W, OSWindows 10 IOT, PASvisu Runtime nainstalováno, licence, předem nainstalovaný software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server und Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA). Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Na vyžádání
PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMIvisu, diagnostický a ovládací terminál, 4,3“, rozlišení 480 x 272 pixelů, kapacitní dotykový displej, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Host 2.0, hodiny reálného času s podpůrnou baterií, 24 VDC, 4 W, verze Economy, OS Linux, PASvisu Runtime nainstalováno s licencí, předem nainstalovaný software: software Pilz pro vizualizaci. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Na vyžádání
PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMIvisu, diagnostický a ovládací terminál, 7“, rozlišení 800 x 600 pixelů, kapacitní dotykový displej, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Host 2.0, hodiny reálného času s podpůrnou baterií, 24 VDC, 6 W, verze Economy, OS Linux, PASvisu Runtime nainstalováno, licence, předem nainstalovaný software: software Pilz pro vizualizaci. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Na vyžádání
Zenon Operator RT PC 1024
265211
GTIN: 4046548074925
Zenon Operator Runtime pro PC, pro projekty do 1024 tagů.

Na vyžádání
Zenon Operator RT PMI
265210
GTIN: 4046548074918
Zenon Operator Runtime pro Windows CE, pro PMI projekty do 1024 tagů.

Na vyžádání
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
GTIN: 4046548074840
Zenon Operator Editor pro projekty do 1024 tagů, obsahuje runtime pro PC, instalační médium Dongle.

Na vyžádání
Zenon Operator 7.20 RT PMI
265220
GTIN: 4046548074932
Zenon Operator Runtime pro Windows CE, pro PMI projekty do 1024 tagů.

Na vyžádání
Zenon Operator 7.20 RT PC 1024
265240
GTIN: 4046548074949
Zenon Operator Runtime pro PC, pro projekty do 1024 tagů.

Na vyžádání
Zenon Operator Dev 1024
265010
GTIN: 4046548074833
Zenon Operator Editor pro projekty do 1024 tagů, obsahuje runtime pro PC, instalační médium Dongle.

Na vyžádání
PMI 704 Holding frame
266101
GTIN: 4046548087901
PMI, příslušenství, přítlačný rám pro osazení do panelu pro PMI 704.

Na vyžádání
PMI 704 Mounting Kit
266104
GTIN: 4046548090444
PMI, příslušenství, upevňovací souprava pro PMI 704.

Na vyžádání
PMI 707 Holding frame
266102
GTIN: 4046548087918
PMI, příslušenství, přítlačný rám pro osazení do panelu pro PMI 707.

Na vyžádání
PMI 707 Mounting Kit
266100
GTIN: 4046548087796
PMI, příslušenství, upevňovací souprava pro PMI 707.

Na vyžádání
power connector PMI (3 pcs)
269700
GTIN: 4046548024470
PMI, příslušenství, sada konektorů pro napájení, 3pól., pro PMIvisu, PMIopen a PMImicro, 3 díly, zahrnuje konektor, zásuvku a držák.

Na vyžádání
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
GTIN: 4046548023213
PMI, příslušenství, těsnicí kulatá šňůra, délka 1500 mm, materiálmechová guma, 3 mm, pro PMIvisu a PMIopen (dostačuje vždy pro jednou 15“, 12“, 10“ nebo dvakrát 6,5“ a 5,7“), pro PMImicro a PMImicro diag (dostačuje vždy pro 3x PMImciro diag).

Na vyžádání
Serial programming cable
310300
GTIN: 4046548019148
Sériový kabel pro programování (kabel nulového modemu) délka 3 m.

Na vyžádání
DIN rail adapter TSH 35
266103
GTIN: 4046548087925
PMI, příslušenství, DIN držák nosné lišty TSH 35.

Na vyžádání
PES operator board pmi en
5S000002
GTIN: 4046548094190
Pilz Education System, modulární školicí systém, ovládací panel proobsluhu a sledování, s PMIvisu, PITm4SEU a PITreader, popisy na ovládacím panelu, jazyk angličtina, průvodní dokumentace vangličtině a němčině.

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití