text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
27 produkter fundet
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMI v807

Produkt under udfasning

PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 7", opløsning 800 x 480 pixel, kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-port 1 Gbit/s, 1 USB-host 3.0, 2 USB-host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-port, realtidsur med kondensatorbuffer, 12 ... 30 V DC, 23 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installeret og licenseret, forinstalleret software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server og Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 firmware (OPC Server UA). OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Kr.12,800.00
PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMI v812

Produkt under udfasning

PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 12,1", opløsning 1280 x 800 pixel, kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-port 1 Gbit/s, 1 USB-host 3.0, 2 USB-host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-port, realtidsur med kondensatorbuffer, 12 ... 30 V DC, 29,2 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installeret og licenseret, forinstalleret software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server og Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 firmware (OPC Server UA). OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Kr.17,599.00
PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMI v815

Produkt under udfasning

PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 15,6", opløsning 1920 x 108 0pixel, kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-port 1 Gbit/s, 1 USB-host 3.0, 2 USB-host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-port, realtidsur med kondensatorbuffer, 12 ... 30 V DC, 38,5 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installeret og licenseret, forinstalleret software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server og Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 firmware (OPC Server UA). OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Kr.19,733.00
PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 4,3", opløsning 480 x 272 pixel, kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 512 MB, flash 2 GB, 1 RJ45- port 100 MBit/s, 1 USB-host 2.0, realtidsur med kondensatorbuffer, 24 V DC, 4 W, Economy-version, OS Linux, PASvisu Runtime installeret og licenseret, forinstalleret software: Pilz-visualiseringssoftware. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Kr.4,107.00
PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 7", opløsning 800 x 600 pixel, kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 512 MB, flash 2 GB, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-host 2.0, realtidsur med kondensatorbuffer, 24 V DC, 6 W, Economy-version, OS Linux, PASvisu Runtime installeret og licenseret, forinstalleret software: Pilz-visualiseringssoftware. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Kr.7,306.00
Zenon Operator RT PC 1024
265211
GTIN: 4046548074925
Zenon Operator Runtime til pc, til-projekter op til 1024 tags.

Kr.10,284.00
Zenon Operator RT PMI
265210
GTIN: 4046548074918
Zenon Operator RT PMI

Produkt under udfasning

Zenon Operator Runtime til Windows CE, til PMI-projekter op til 1024tags.

Kr.5,294.00
Zenon Operator Dev 1024
265010
GTIN: 4046548074833
Zenon Operator Dev 1024

Produkt under udfasning

Zenon Operator Editor til projekter op til 1024 tags, indeholder Runtimetil pc, dongle som installationsmedium.

Kr.26,468.00
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
GTIN: 4046548074840
Zenon Operator Editor til projekter op til 1024 tags, indeholder Runtimetil pc, dongle som installationsmedium.

Kr.26,468.00
Zenon Operator 7.20 RT PMI
265220
GTIN: 4046548074932
Zenon Operator Runtime til Windows CE, til PMI-projekter op til 1024tags.

Kr.5,294.00
Zenon Operator 7.20 RT PC 1024
265240
GTIN: 4046548074949
Zenon Operator Runtime til pc, til-projekter op til 1024 tags.

Kr.10,284.00
PMI 704 Holding frame
266101
GTIN: 4046548087901
PMI, tilbehør, indtrykningsramme til kontroltavleindbygning for PMI 704.

Kr.396.00
PMI 704 Mounting Kit
266104
GTIN: 4046548090444
PMI, tilbehør, fastgørelsessæt til PMI 704.

Kr.222.00
PMI 707 Holding frame
266102
GTIN: 4046548087918
PMI, tilbehør, indtrykningsramme til kontroltavleindbygning for PMI 707.

Kr.470.00
PMI 707 Mounting Kit
266100
GTIN: 4046548087796
PMI, tilbehør, fastgørelsessæt til PMI 707.

Kr.222.00
power connector PMI (3 pcs)
269700
GTIN: 4046548024470
PMI, tilbehør, spændingsforsyningsstik-sæt, 3-polet, til PMIvisu, PMIopen og PMImicro, 3 dele, bestående af hanstik, hunstik og holder.

Kr.355.00
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
GTIN: 4046548023213
PMI, tilbehør, rundsnorspakning, længde 1500 mm, materiale poregummi, 3 mm, til PMIvisu og PMIopen (tilstrækkeligt til et stk. 15", 12", 10" eller to stk. 6,5" og 5,7"), til PMImicro og PMImicro diag (tilstrækkelig til 3x PMImicro diag).

Kr.143.00
Serial programming cable
310300
GTIN: 4046548019148
Serielt programmeringskabel (Null Modem-kabel) længde 3 m.

Kr.464.00
DIN rail adapter TSH 35
266103
GTIN: 4046548087925
PMI, tilbehør, DIN-skinneholder TSH 35.

Kr.346.00
PES operator board pmi en
5S000002
GTIN: 4046548094190
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, betjeningspanelbetjening og overvågning, med PMIvisu, PITm4SEU og PITreader, betjeningspaneltekst, sprog engelsk, medfølgende dokumenter på engelsk og tysk.

Kr.28,007.00
  • 1(current)
  • 2

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug