生産終了品
閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
PMI v807
PMIvisu、診断および操作端末、7インチ、解像度800×480ピクセル、
静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 4 MB、SSD 32 GB、RJ45ポート1 Gbit/s2 個、
USBホスト3.0 1個、USBホスト2.0 2個、HDMIポート1個、VGAポート1個、
コンデンサバッファ付きリアルタイムクロック、12~30 V DC、23 W、OSWindows 10
IOT、PASvisuランタイムのインストールおよびライセンス登録済み、プリインス トール済み
ソフトウェア: PMI V8 Assistant、PASvisuサーバおよびクライアント、PVISOP Cサーバ
UA、PSS 4000ファームウェア (OPCサーバUA)。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
価格要問合せ
PMI v812
生産終了品
PMIvisu、診断および操作端末、12.1インチ、解像度1280×800ピクセル、
静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 4 MB、SSD 32 GB、RJ45ポート1
Gbit/s 2個、USBホスト3.0 1個、USBホスト2.02個、HDMIポート1個、VGAポート1 個、
コンデンサバッファ付きリアルタイムクロック、12~30 V DC、29.2 W、OSWindo ws 10
IOT、PASvisuランタイムのインストールおよびライセンス登録済み、プリインス トール済み
ソフトウェア: PMI V8 Assistant、PASvisuサーバおよびクライアント、PVISOP Cサーバ
UA、PSS 4000ファームウェア (OPCサーバUA)。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
価格要問合せ
PMI v815
生産終了品
PMIvisu、診断および操作端末、15.6インチ、解像度1920×1080ピクセル、
静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 4 MB、SSD 32 GB、RJ45ポート1
Gbit/s 2個、USBホスト3.0 1個、USBホスト2.02個、HDMIポート1個、VGAポート1 個、
コンデンサバッファ付きリアルタイムクロック、12~30 V DC、38.5 W、OSWindo ws 10
IOT、PASvisuランタイムのインストールおよびライセンス登録済み、プリインス トール済み
ソフトウェア: PMI V8 Assistant、PASvisuサーバおよびクライアント、PVISOP Cサーバ
UA、PSS 4000ファームウェア (OPCサーバUA)。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
価格要問合せ
PMI v704e
生産終了品
PMIvisu、診断および操作端末、4.3インチ、解像度480×272ピクセル、
静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 512 MB、フラッシュ2 GB、RJ45ポート100
MBit/s 1個、USBホスト2.01個、コンデンサバッファ付きリアルタイムクロック 、24V DC、4W、
エコノミーバージョン、OSLinux、PASvisuランタイムのインストールおよびライ センス登録済み
プリインストール済みソフトウェア: ピルツの視覚化ソフトウェア。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
価格要問合せ
PMI v707e
生産終了品
PMIvisu、診断および操作端末、7インチ、解像度800×600ピクセル、
静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 512 MB、フラッシュ2 GB、RJ45ポート100
MBit/s 1個、USBホスト2.01個、コンデンサバッファ付きリアルタイムクロック 、24V DC、6W、
エコノミーバージョン、OSLinux、PASvisuランタイムのインストールおよびライ センス登録済み
プリインストール済みソフトウェア: ピルツの視覚化ソフトウェア。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
価格要問合せ
Zenon Operator Dev 1024
生産終了品
最大1024タグのプロジェクト用Zenon Operator Editorには、
PC用ランタイム、インストールメディアドングルが付属しています。
価格要問合せ
PC用Zenon Operator Runtime。最大1024タグのプロジェクト用。
価格要問合せ
最大1024タグのプロジェクト用Zenon Operator Editorには、
PC用ランタイム、インストールメディアドングルが付属しています。
価格要問合せ
Windows CE用Zenon Operator Runtime。最大1024タグのPMIプロジェクト用。
価格要問合せ
PC用Zenon Operator Runtime。最大1024タグのプロジェクト用。
価格要問合せ
PMI、アクセサリ、供給電圧コネクタセット、3ピン、PMIvisu、
PMIopenおよびPMImicro用、3部構成、コネクタ、ソケットおよび
ブラケットで構成。
価格要問合せ
PMI、アクセサリ、ガスケット、長さ1500 mm、材質: フォームラバー、3
mm、PMIvisuおよびPMIopen用 (15インチ、12インチ、10インチの各1台
または6.5インチと5.7インチの各2台に対して十分)、PMImicroおよびPMImicro診断用
(PMImciro診断各3台に対して十分)。
価格要問合せ
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、オペレータターミナル、
操作および監視、PMIvisu、PITm4SEU、PITreader付き、
オペレータターミナル表示、言語(英語)、付属資料
(英語およびドイツ語)。
価格要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成