Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"380316","name":"M12 con., straight, male, 4 pin, D","price":"35.59","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Afbeelding vergelijkbaar
M12 con., straight, male, 4 pin, D
Productnummer: 380316
Connector, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd,
snijklemaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink,
kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6-8 mm
Uw prijs
€35.59
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
Goedkeuring | - |
Technische data
Elektrische data
Type nominale spanning U1 | AC/DC |
Nominale stroom | 4 A |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -40 - 85 °C |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60664-1 |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 4-pol. M12-connector (male) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Codering van M12-connector 1 | |
Categorie van stekker X1 | Cat5e |
Contactoppervlakken mater. 1 | Ni/Au |
Materiaal van de afdichting | FKM |
Materiaal van de bussen | CuSn |
Aansluitingstype geleider | Snijklem |
Kleur van de behuizing | nikkelkleurig |
Max. buitendiameter kabel K1 | 6 - 8 mm |
Kabelwartel | PG 9 |
Max.kabeldoorsnede AWG K1 | 24 |
Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-2 |
Koppel vergrendelingsschroef | 50 … 60 Ncm, handvast |
Nettogewicht | 35 g |
Brutogewicht | 45 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548055085 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060311 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001855 |
Volume | 0 |