Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"380316","name":"M12 con., straight, male, 4 pin, D","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Imagem similar
M12 con., straight, male, 4 pin, D
Número do produto: 380316
Conector de encaixe, 4 polos, conector reto M12, codificação D,
conexão do terminal de corte, material do anel roscado: Zinco fundidoniquelado,
conexão do cabo Pg9, diâmetro externo do cabo 6 a 8mm
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dados gerais
Homologação | - |
Dados técnicos
Dados elétricos
Tipo de tensão de operação U1 | CA/CC |
Corrente nominal | 4 A |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -40 - 85 °C |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60664-1 |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector pino M12, 4 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Codificação do conector M12 1 | |
Categoria do conector X1 | Cat5e |
Superfícies contato material 1 | Ni/Au |
Material de vedação | FKM |
Material das buchas | CuSn |
Tipo de conexão do condutor | Terminais seccionáveis |
Cor da caixa | cor de níquel |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 6 - 8 mm |
Conexão de cabo | PG 9 |
Tamanho do fio máx. AWG K1 | 24 |
Autorizações do conector 1 | UL94 V-2 |
Torque do parafuso de fixação | 50 … 60 Ncm, fixação manual |
Peso líquido | 35 g |
Peso bruto | 45 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548055085 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27060311 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001855 |
Volume | 0 |