Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"380316","name":"M12 con., straight, male, 4 pin, D","price":"406.0","currency":"SEK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Produkten kan variera
M12 con., straight, male, 4 pin, D
Artikelnummer: 380316
Stickkontakt, 4-polig, rak kontakt M12, B-kodad,
IDC-kontakt, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad,
kabelförskruvning Pg9, kabelns ytterdiameter 6–8mm
Ditt pris
SEK406.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
Godkännande | - |
Teknisk data
Elektriska data
Mätspänningstyp U1 | AC/DC |
Märkström | 4 A |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -40 - 85 °C |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60664-1 |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 4-polig M12-stickkontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kodning av M12-kontakt 1 | |
Kontaktkategori X1 | Cat5e |
Kontaktytor material 1 | Ni/Au |
Tätningsmaterial | FKM |
Material för uttag | CuSn |
Anslutningstyp ledare | IDC-kontakt |
Färg på huset | nickelfärg |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 6 - 8 mm |
Kabelförskruvning | PG 9 |
Max. ledartvärsnitt AWG K1 | 24 |
Kontaktgodkännande 1 | UL94 V-2 |
Vridm. låsskruv | 50–60 Ncm, för hand |
Nettovikt | 35 g |
Bruttovikt | 45 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548055085 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060311 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |
Volym | 0 |