Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380316","name":"M12 con., straight, male, 4 pin, D","price":"270.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Som på fig.
M12 con., straight, male, 4 pin, D
Produktnummer: 380316
Stikforbindelse, 4-polet, lige hanstik M12, D-kodet,
skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink,
kabelforskruning Pg9, kablets udvendige diameter 6-8 mm
Din pris
Kr.270.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
Godkendelse | - |
Teknisk data
Elektriske data
Type dimens. driftsspænd U1 | AC/DC |
Dimensioneringsstrøm | 4 A |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -40 - 85 °C |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60664-1 |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 4-pol. M12-hanstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Kodning af M12-stik 1 | |
Kategori for stik X1 | Cat5e |
Kontaktoverflader materiale 1 | Ni/Au |
Tætningsmateriale | FKM |
Hunstikkenes materiale | CuSn |
Tilslutningstype leder | Skæreklemme |
Husets farve | nikkelfarvet |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 6 - 8 mm |
Kabelforskruning | PG 9 |
Maks. ledertværsnit AWG K1 | 24 |
Godkendelser af hanstik 1 | UL94 V-2 |
Drejningsmom. Låseskrue | 50 …60 Ncm, manuelt fastspændt |
Nettovægt | 35 g |
Bruttovægt | 45 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548055085 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |