關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"380316","name":"M12 con., straight, male, 4 pin, D","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval | - |
技術數據
電氣數據
Type of rated voltage U1 | AC/DC |
額定電流 | 4 A |
環境數據
環境溫度 | -40 - 85 °C |
隔距與沿面距離到 | EN 60664-1 |
汙染程度隔距與沿面 | 3 |
機械數據
接頭類型1 | 4-pin M12 male connector |
接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
Coding of M12 connector 1 | |
接頭類別 X1 | Cat5e |
接觸表面材料 1 | Ni/Au |
密封材料 | FKM |
插座材質 | 銅錫 |
Conductor connection type | IDC terminal |
外殼顏色 | 鎳色 |
最大外徑電纜 K1 | 6 - 8 mm |
纜線螺絲連接 | PG 9 |
最大電纜橫截面AWG K1 | 24 |
接頭 1 用認證 | UL94 V-2 |
扭矩聯鎖螺絲 | 50 ... 60 Ncm,手動拴緊 |
淨重 | 35 g |
毛重 | 45 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代碼 | 4046548055085 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27060311 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC001855 |
體積 | 0 |