Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"380316","name":"M12 con., straight, male, 4 pin, D","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Фактическое изделие может отличаться
M12 con., straight, male, 4 pin, D
Номер артикула: 380316
Коннектор, 4-контактный, прямой коннектор M12, с кодом D,
винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: Цинковоелитье, никелированное,
винтовое соединение кабеля Pg9, наружный диамет... Больше
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
Коннектор, 4-контактный, прямой коннектор M12, с кодом D, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: Цинковоелитье, никелированное, винтовое соединение кабеля Pg9, наружный диаметр кабеля 6-8 мм
Общие данные
Подтверждено | - |
технические данные
электрические данные
Тип номинального напряжения U1 | Перем./пост. ток |
Номинальная сила тока | 4 A |
Экологические данные
Окружающая температура | -40 - 85 °C |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60664-1 |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
механические данные
Тип разъема 1 | 4-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Кодирование разъема M12 1 | |
Категория разъема X1 | Кат. 5e |
Материал конт. поверхности 1 | Ni/Au |
Материал уплотнения | FKM |
Материал гнезд | CuSn |
Тип соединения проводника | Клемма IDC |
Цвет корпуса | Цвета никеля |
Max. outside diameter cable K1 | 6 - 8 mm |
Винтовой кабельный разъем | PG 9 |
Max. cable cross sect. AWG K1 | 24 |
Сертификаты разъема 1 | UL94 V-2 |
Момент затяжки блок. винт | 50 … 60 Нсм, затяжка от руки |
Вес нетто | 35 g |
Вес брутто | 45 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548055085 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060311 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001855 |
Объем | 0 |