Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"380316","name":"M12 con., straight, male, 4 pin, D","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Similaire à l’illustration
M12 con., straight, male, 4 pin, D
Numéro de l'article: 380316
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 4 broches, codé D,
raccordement pour connecteur auto-dénudant, matériau de la baguefiletée : zinc moulé sous pression, nickelé,
presse-étoupe Pg9, diamètre exté... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 4 broches, codé D, raccordement pour connecteur auto-dénudant, matériau de la baguefiletée : zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6-8mm
Données generales
Homologation | - |
Données techniques
Données électriques
Type de tension de mesure U1 | AC/DC |
Courant de mesure | 4 A |
Environmental data
Température d’utilisation | -40 - 85 °C |
Lign fuites + dist isol selon | EN 60664-1 |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M12, connecteur mâle à 4 br |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Codage du connecteur M12 1 | |
Catégorie du connecteur X1 | Cat5e |
Surf. contact matériel 1 | Ni/Au |
Matériau du joint d’étanchéité | FKM |
Matériau du connecteur femelle | CuSn |
Type de raccordement des fils | Borne de connexion |
Couleur du boîtier | couleur nickel |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 6 - 8 mm |
Presse-étoupe | PG 9 |
Section max. de câble AWG K1 | 24 |
Homologations du connecteur 1 | UL94 V-2 |
Couple rota. vis verrouillage | 50 à 60 Ncm, serré à la main |
Poids net | 35 g |
Poids brut | 45 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548055085 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
Volume | 0 |