閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"380316","name":"M12 con., straight, male, 4 pin, D","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
実際の製品は異なる場合があります
M12 con., straight, male, 4 pin, D
製品コード: 380316
プラグインコネクタ、4ピン、コネクタ (ストレート) M12、Dコード化、
スクリュー接続、ねじリングの素材: 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき、
ケーブルスクリュー接続Pg9、アウターケーブル径6~8mm
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 | - |
技術データ
電気データ
定格電圧タイプU1 | AC/DC |
定格電流 | 4 A |
環境データ
使用周囲温度 | -40 - 85 °C |
空間距離と沿面距離 | EN 60664-1 |
汚染度 | 3 |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 4ピンM12 (オス) コネクタ |
コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
M12コネクタ1のコーディング | |
コネクタX1のカテゴリ | Cat5e |
接点表面材1 | Ni/Au |
シール材質 | FKM |
ソケットの素材 | CuSn |
導体接続タイプ | IDC端子 |
ハウジングの色 | ニッケル色 |
ケーブルK1最大外径 | 6 - 8 mm |
ケーブルスクリュー接続 | PG 9 |
最大配線接続線径 AWG K1 | 24 |
コネクタ1の認証 | UL94 V-2 |
インタロックスクリューのトルク | 50~60 Ncm, 手締め |
実量 | 35 g |
総重量 | 45 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548055085 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
ボリューム | 0 |