text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

M12 con., straight, male, 4 pin, D

Numer produktu: 380316
Złącze wtykowe, 4-pinowe, złącze proste M12, kodowanie D, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany, złącze nakręcane przewodu Pg9, zewnętrzna średnica przewodu ...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€35.59

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Złącze wtykowe, 4-pinowe, złącze proste M12, kodowanie D, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany, złącze nakręcane przewodu Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6-8 mm

Potwierdzenie -  
 
Typ napięcia znamionowego U1 AC/DC  
Prąd znamionowy 4  A
Temperatura pracy -40 - 85  °C
Odstęp i odl. izol. do EN 60664-1  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Przyłącze typu 1 4-pinowe złącze męskie M12  
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Kodowanie przyłącza M12 1  
Kategoria złącza X1 Cat5e  
Materiał powierzchni styku 1 Ni/Au  
Materiał uszczelniający FKM  
Materiał gniazd CuSn  
Typ połączenia przewodów Zacisk IDC  
Kolor obudowy W kolorze niklu  
Max. outside diameter cable K1 6 - 8  mm
Połączenie śrubowe kabla PG 9  
Max. cable cross sect. AWG K1 24  
Zatwierdzenia złącza 1 UL94 V-2  
Moment śruby blokującej 50 … 60 Ncm, dokręcenie ręczne  
Ciężar netto 35  g
Ciężar brutto 45  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85366990  
UNSPSC 25 26121603  
Kod EAN 4046548055085  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060311  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001855  
Tom 0