Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8176932","name":"Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK
Productnummer: 8176932
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> round connector;
8-pin No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing;
length 5.5m;
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Technische data
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -5 - 80 °C |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 8-pol. M23-connector (fem.) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Connectortype 2 | Adereindhuls |
Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
Contactoppervlakken mater. 2 | Sn |
Kabellengte | 5.5 m |
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Sn |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | oranje |
Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
Max. buitendiameter kabel K1 | 10.2 - 11 mm |
Doorsnede datakabel K1 | (4 x 1,50 + (2 x 1,0)) mm² |
Afscherming K1 | ja |
Type afscherming K1 | Draadgaas |
Nettogewicht | 1160 g |
Brutogewicht | 1340 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548106671 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27023191 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC002025 |