text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
9개 제품이 발견됨
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
325110
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM

단계적 폐지 조항

타이머용 원격 컨트롤러, 22.5 mm용 패널 장착 하우징, 절대 범위, 최대 1s / 470 kOhm, 로터리 노브를 사용하여 시간 설정, 보호 등급 IP66. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있 ...

요청
FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10
326901
타이머용 원격 컨트롤러, 22.5 mm용 패널 장착 하우징, 상대 범위, 0~10 / 4.7 kOhm, 로터리 노브를 사용하여 시간 설정, 보호 등급 IP66. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으 ...

요청
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
타이머용 원격 컨트롤러, 22.5 mm용 패널 장착 하우징, 상대 범위, 0~10 / 1 kOhm, 로터리 노브를 사용하여 시간 설정, 보호 등급 IP66.

요청
FB/F11/10KO NEUTR.
326903
타이머용 원격 컨트롤러, 22.5 mm용 패널 장착 하우징, 상대 범위, 0~10 / 10 kOhm, 로터리 노브를 사용하여 시간 설정, 보호 등급 IP66.

요청
FB/F11/10 SEC.
326301
FB/F11/10 SEC.

단계적 폐지 조항

타이머용 원격 컨트롤러, 22.5 mm용 패널 장착 하우징, 절대 범위, 최대 10s / 10 kOhm, 로터리 노브를 사용하여 시간 설정, 보호 등급 IP66. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있 ...

요청
FB/F11/1000SEC.
326701
타이머용 원격 컨트롤러, 22.5 mm용 패널 장착 하우징, 절대 범위, 최대 1000s / 10 kOhm, 로터리 노브를 사용하여 시간 설정, 보호 등급 IP66.

요청
FB/F11/180SEK.
326611
FB/F11/180SEK.

단계적 폐지 조항

타이머용 원격 컨트롤러, 22.5 mm용 패널 장착 하우징, 절대 범위, 최대 180s / 10 kOhm, 로터리 노브를 사용하여 시간 설정, 보호 등급 IP66. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 ...

요청
FB/F11/30SEC.
326401
FB/F11/30SEC.

단계적 폐지 조항

타이머용 원격 컨트롤러, 22.5 mm용 패널 장착 하우징, 절대 범위, 최대 30s / 10 kOhm, 로터리 노브를 사용하여 시간 설정, 보호 등급 IP66. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있 ...

요청
H-REDUZIERRING
374007
H-REDUZIERRING

단계적 폐지 조항

리듀싱 링, 30 mm 개구부에 22.5 mm 장착 하우징 설치용, 설치에 2개의 리듀싱 링 필요. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pil ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택