Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Kaukosäädin aikareleelle, kytkinpaneelin asennuskotelo 22,5 mm:lle,
absoluuttinen asteikko, maks. 1 s / 470 kOHM, ajan a ...
Tilauksesta
Kaukosäädin aikareleelle, kytkinpaneelin asennuskotelo 22,5 mm:lle,
absoluuttinen asteikko, maks. 30 s / 50MOHM, ajan as ...
Tilauksesta
Kaukosäädin aikareleelle, kytkinpaneelin asennuskotelo 22,5 mm:lle,
absoluuttinen asteikko, maks. 1000 s / 10 kOHM, ajan ...
Tilauksesta
Kaukosäädin aikareleelle, kytkinpaneelin asennuskotelo 22,5 mm:lle,
absoluuttinen asteikko, maks. 180 s / 10 kOHM, ajan ...
Tilauksesta
Kaukosäädin aikareleelle, kytkinpaneelin asennuskotelo 22,5 mm:lle,
absoluuttinen asteikko, maks. 30 s / 10 kOHM, ajan a ...
Tilauksesta
Kaukosäädin aikareleelle, kytkinpaneelin asennuskotelo 22,5 mm:lle,
suhteellinen asteikko, 0 - 10 / 100 kOHM, ajan asetu ...
Tilauksesta
Kaukosäädin aikareleelle, kytkinpaneelin asennuskotelo 22,5 mm:lle,
absoluuttinen asteikko, maks. 3 s / 500 kOHM, ajan a ...
Tilauksesta
Kaukosäädin aikareleelle, kytkinpaneelin asennuskotelo 22,5 mm:lle,
suhteellinen asteikko, 0 - 10 / 4,7 kOHM, ajan asetu ...
Tilauksesta
Kaukosäädin aikareleelle, kytkinpaneelin asennuskotelo 22,5 mm:lle,
suhteellinen asteikko, 0 - 10 / 1 kOHM, ajan asetus ...
Tilauksesta
Kaukosäädin aikareleelle, kytkinpaneelin asennuskotelo 22,5 mm:lle,
suhteellinen asteikko, 0 - 10 / 10 kOHM, ajan asetus ...
Tilauksesta
Kaukosäädin aikareleelle, kytkinpaneelin asennuskotelo 22,5 mm:lle,
absoluuttinen asteikko, maks. 10 s / 10 kOHM, ajan a ...
Tilauksesta
Supistusrengas, 22,5 mm:n asennuskoteloiden asentamiseen 30 mm:n aukkoon
, asennukseen tarvitaan 2 supistusrengasta.
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous