text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
9 Products found
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
325110
計時旋鈕,22.5 mm 面板安裝外殼, 絕對尺度,最大 1 s / 470 kOhm,透過旋鈕設定時間, 防護等級 IP66。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找 ...

On request
FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10
326901
計時旋鈕,22.5 mm 面板安裝外殼, 相對尺度,0 - 10 / 4.7 kOhm,透過旋鈕設定時間, 防護等級 IP66。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找 ...

On request
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
計時旋鈕,22.5 mm 面板安裝外殼, 相對尺度,0 - 10 / 1 kOhm,透過旋鈕設定時間, 防護等級 IP66。

On request
FB/F11/10KO NEUTR.
326903
計時旋鈕,22.5 mm 面板安裝外殼, 相對尺度,0 - 10 / 10 kOhm,透過旋鈕設定時間, 防護等級 IP66。

On request
FB/F11/10 SEC.
326301
FB/F11/10 SEC.

Phase-out article

計時旋鈕,22.5 mm 面板安裝外殼, 絕對尺度,最大 10 s / 10 kOhm,透過 旋鈕設定時間,防護等級 IP66。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找 ...

On request
FB/F11/1000SEC.
326701
計時旋鈕,22.5 mm 面板安裝外殼, 絕對尺度,最大 1000 s / 10 kOhm,透過 旋鈕設定時間,防護等級 IP66。

On request
FB/F11/180SEK.
326611
FB/F11/180SEK.

Phase-out article

計時旋鈕,22.5 mm 面板安裝外殼, 絕對尺度,最大 180 s / 10 kOhm,透過 旋鈕設定時間,防護等級 IP66。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以 ...

On request
FB/F11/30SEC.
326401
FB/F11/30SEC.

Phase-out article

計時旋鈕,22.5 mm 面板安裝外殼, 絕對尺度,最大 30 s / 10 kOhm,透過 旋鈕設定時間,防護等級 IP66。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找 ...

On request
H-REDUZIERRING
374007
H-REDUZIERRING

Phase-out article

縮徑環,用於將 22.5 mm 安裝外殼安裝在 30 mm 開口中,安裝需要 2 個縮徑環。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。 ...

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use