Üretimi devam etmiyor
Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde,
mutlak ölçek, maks. 1 sn/470 kOhm, zaman ayarı döne ...
istek üzerine
FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10
Üretimi devam etmiyor
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde,
bağıl ölçek, 0 - 10/4,7 kOhm, zaman ayarı döner düğ ...
istek üzerine
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde,
bağıl ölçek, 0 - 10/1 kOhm, zaman ayarı döner düğme ...
istek üzerine
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde,
bağıl ölçek, 0 - 10/10 kOhm, zaman ayarı döner düğm ...
istek üzerine
FB/F11/10 SEC.
Üretimi devam etmiyor
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde,
mutlak ölçek, maks. 10 sn/10 kOhm, zaman ayarı döne ...
istek üzerine
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde,
mutlak ölçek, maks. 1000 sn/10 kOhm, zaman ayarı dö ...
istek üzerine
FB/F11/180SEK.
Üretimi devam etmiyor
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde,
mutlak ölçek, maks. 180 sn/10 kOhm, zaman ayarı dön ...
istek üzerine
FB/F11/30SEC.
Üretimi devam etmiyor
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde,
mutlak ölçek, maks. 30 sn/10 kOhm, zaman ayarı döne ...
istek üzerine
H-REDUZIERRING
Üretimi devam etmiyor
22.5 mm'lik açıklığa 30 mm'lik montaj gövdeleri takmak için
küçültme halkası, montaj için 2 küçültme halkası gerekir.
Ö ...
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.