닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"326401","name":"FB/F11/30SEC.","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}

실제 제품은 다를 수 있음
FB/F11/30SEC.
제품 번호: 326401
타이머용 원격 컨트롤러, 22.5 mm용 패널 장착 하우징,
절대 범위, 최대 30s / 10 kOhm, 로터리 노브를 사용하여 시간 설정,
보호 등급 IP66.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
단계적 폐지 조항
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
ECLASS 참조 기능 | 27371691 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
ETIM 참조 기능 | EC002586 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548017755 |
용량 | 0.344 dm3 |
Harmonized System Code | 85333100 |
관세 번호 유형 | TARIC |
세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
포장 단위당 수량 | 1 |