text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ e5.13p C 24VDC 2so

제품 번호: 784191
GTIN: 4046548008807
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 미포함), 출력: 2x 안전 출력 + 2x 보조 출력(SC 유형), 내부 AND 연결, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, 폭 22.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 여러 장치 간의 연결, E-STOP 및 안전 게이트 모니터, 진단 장치 안전 센서.

단계적 폐지 조항


단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
KOSHA  
TÜV  
EAC (유라시아)  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
최대 장치 회로 차단기 6 A 슬로우 / 10 A 퀵  
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 DC-12  
기후 적합성 EN 60068-2-78  
대기 온도 -10 - 55  °C
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-1  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP40  
단자 보호 유형
장착 위치 모두  
하단 섹션 하우징 소재
전면 플레이트 하우징 소재 ABS UL 94 V0  
하우징 소재 상부 파트
커넥션 터미널 스프링 타입 터미널  
높이 직경 101  mm
폭 치수 22.5  mm
깊이 치수 121  mm
순중량 125  g
총중량 145  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371819  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548008807  
용량 0.300  dm3
Harmonized System Code 85365019  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 374290
스프링 타입 예비 플러그인 단자 세트, PU = P1 x 1피스 및 P2 x 1피스.
Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
PNOZelog, PNOZmulti, PSS용 액세서리, 3-10 kOhm 부하 범위용 필터가 있는 단자 블록. 참고: 제품이 단종된 상태입니다. 후속제품: 772290 단자 블록 필터 3 ~ 10 kOhm.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
PNOZ, PNOZmulti 및 PSS용 액세서리, 10 ~ 30 kOhm 부하 범위용 필터가 있는 단자 블록. 참고: 제품이 단종된 상태입니다. 후속제품: 772291 단자 블록 필터 10 ~ 30 kOhm.