안전 라이트 커튼을 위한 광범위한 액세서리

안전성 및 다용성

필츠의 안전 라이트 커튼 PSENopt 및 PSENopt II는 장벽 없이 작업의 안전성을 확보해야 하는 모든 산업 분야에 이상적입니다. 충격, 충돌 및 진동 보호용 포스트 프로텍터, 다방향 안전 가딩용 이탈 미러(deviating mirror)에서 종합 뮤팅 세트에 이르기까지 어플리케이션에 최적의 상태로 통합할 수 있는 광범위한 액세서리가 제공됩니다. 또한 연결 기술에서 적절한 케이블, 커넥터, 어댑터 선택 옵션을 확인할 수 있습니다.

기계류 안전 및 자동화에 대한 지원도 필츠 서비스를 통해 제공할 수 있습니다. 컨설팅, 엔지니어링 및 교육을 포함한 필츠의 광범위한 포트폴리오가 제공하는 혜택을 누리세요.

고객이 얻는 혜택

  • 광범위하고 유용한 액세서리
  • 공장에 최적의 통합 가능
  • 빠르고 간단한 설치
  • 보편적인 안전 컨셉

연결 기술: 케이블 및 플러그인 커넥터

필츠의 전체 케이블 및 플러그인 커넥터 포트폴리오에서 다양한 자재와 길이로 이루어진 케이블, 커넥터, 어댑터 등을 찾을 수 있습니다. 어플리케이션에 맞는 제품을 선택하십시오. 선택의 범위는 다양합니다!

광범위한 어플리케이션 영역에 적합한 액세서리

제품 그림, PSENopt II

위험 지점을 다방향에서 보호하는 미러 컬럼

안전 라이트 커튼을 PSENopt II 미러 컬럼과 결합하여 위험 구역을 다방향에서 보호할 수 있습니다. 한 쌍의 라이트 커튼과 두 개의 미러 컬럼으로 최대 3개 접근 방향을 모니터링할 수 있습니다. 배선 작업을 줄이고 공간 및 비용을 절약할 수 있습니다. 미러 컬럼은 포스트 프로텍터 1개와 통합 미러 1개로 이루어져 있으며, 필츠의 모든 라이트 커튼 센서 PSENopt 및 PSENopt II와 함께 사용할 수 있습니다.

PSENopt II 조정 가능 베이스 유닛은 옵션 액세서리로, 강력한 기계적 충격에 대해 추가적 보호를 제공합니다. 이 장치는 편평하지 않은 표면에 미러 칼럼을 설치할 때도 적합합니다.

손상을 방지하는 포스트 프로텍터

포스트 프로텍터는 충돌 등으로 인한 안전 라이트 커튼의 손상을 최대한 방지해 줍니다. 또한 포스트 프로텍터는 안전 라이트 커튼의 독립형 설치에도 활용할 수 있습니다.

고르지 않은 표면에서 간단하게 조립할 수 있는 포스트 프로텍터는 PSENopt II 베이스 유닛과 함께 사용할 수 있습니다.

PSENopt II 락아웃
어플리케이션 그림, PSENopt II 안전 라이트 커튼

PSENopt II 락아웃으로 재가동 방지

필츠 액세서리 PSENopt II 락아웃을 사용하여 기계 재가동을 방지할 수 있습니다. 이것은 예를 들어 위험 구역 내에서 정비 작업을 하고 있을 때 필요한 기능입니다. PSENopt II 락아웃은 회전팔처럼 안전 라이트 커튼의 측면에 부착하는 조립 유닛으로 구성되어 있습니다. 위험 구역에 접근할 때 회전팔을 안전 라이트 커튼의 시야 앞쪽 방향으로 접어 잠금장치를 장착할 수 있습니다. 라이트 커튼의 시야가 더 이상 선명하지 않으므로 재시작이 방지됩니다.

비교하자면, 이전에는 위험 구역에 추가 안전 센서를 사용하거나 육안 검사를 통해, 다시 말해 위험 구역을 살펴보는 방법으로 재시작을 방지할 수 있었습니다. PSENopt II 락아웃을 사용하면 추가 안전 센서를 설치하는 비용 없이 안전한 솔루션을 구축할 수 있습니다.

모든 PSENopt II 안전 라이트 커튼에 통합 코딩

안전 라이트 커튼을 물리적으로 배치하는 데 아무런 제한이 없습니다. 코딩 기능 덕분에 라이트 커튼 센서는 서로 근접한 거리에 있을 때도 빛 반사로 인한 오류가 발생하지 않습니다. 이는 첫 번째 라이트 커튼 쌍의 투광부에서 두 번째 라이트 커튼 쌍의 수광부 방향으로 빔이 송출될 때 매우 중요합니다.

이 경우 각 라이트 커튼 쌍에 서로 다른 빔 코드를 설정하면 됩니다! 이를테면 “코드 A", "코드 B", "코드 없음"으로 설정할 수 있습니다. 모든 PSENopt II 안전 라이트 커튼에 코딩 기능이 통합되었습니다.

뮤팅 기능을 통한 연속 생산

뮤팅을 통한 생산

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 조합했을 때 안전 라이트 커튼 PSENopt II는 뮤팅 안전 기능을 제공합니다. 이를 통해 생산이 진행되는 동안 위험 구역에 자재를 출납할 수 있으므로 불필요한 중단 시간 없이 원활한 생산 공정이 보장됩니다. 추가적인 뮤팅 암을 이용하면 통합과 조립이 현저하게 단순해집니다. 안전 라이트 커튼에 직접 조립하면 공간이 절약될 뿐 아니라 추가로 설치해야 하는 번거로움이 사라집니다. 어플리케이션에 따라 어떤 위치에나 뮤팅 암과 더불어 필요한 센서를 조립할 수 있습니다. 뮤팅 통합을 위한 사전 조립된 세트를 PSENopt II 및 PSENopt 모두에 사용할 수 있습니다. PSENopt Advanced에는 이미 뮤팅 기능이 포함되어 있습니다. 안전 라이트 커튼에 통합되어 있습니다.

안전 라이트 커튼 PSENopt Advanced의 간단한 구성

PSENopt Configurator안전 라이트 커튼 PSENopt Advanced의 시운전과 작동을 간편하게 만들어 줍니다. 모든 개별 빔을 소프트웨어에서 확인할 수 있으므로 안전 라이트 커튼의 전체 구성을 단일 도구에 구현할 수 있습니다.

뮤팅, 블랭킹 또는 캐스케이딩 등의 여러 가지 기능을 신속하고 간편하게 구성할 수 있습니다.

안전 라이트 커튼, PSENopt Advanced

필츠 제품군: 안전 라이트 커튼용 액세서리

본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Spain: +34 938497433
  • Denmark: +45 74436332
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 터키: +90 216 5775552
  • Netherlands: +31 347 320477
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 영국: +44 1536 460866

아시아 태평양

  • South Korea: +82 31 778 3390
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 대만: +886 2 25700068
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 태국: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334