text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
5개 제품이 발견됨
PSS SB BUSCABLE LC
311074
GTIN: 4046548006568
미터 단위, 버스/전력 하이브리드 라인, PUR, 노란색 RAL1003,2x0.38+2x0.24+ 1x0.38, 싱글 와이어 색상: 빨간색, 흰색, 초록색, 갈색

요청
SafetyNET p Cable
380000
GTIN: 4046548054071
미터 단위, Cat5e(100mBit/s), PUR, 노란색 RAL1003, 2x2x0.35, 색상 싱글 와이어: 흰색, 노란색, 파란색, 주황색

요청
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
GTIN: 4046548069853
케이블 릴, TPU/TPE-U, 노란색 RAL1003, 8x0.25, 드래그 체인용으로 적합,싱 글 와이어 색상: 흰색, 갈색, 초록색, 노란색, 회색, 분홍색, 파란색, 빨간색, 케이블 길이: 200m

요청
PSS67 Supply cable
380321
GTIN: 4046548055313
미터 단위, PUR, 검은색 RAL9005, 5x0.5, 드래그 체인용으로 적합, 싱글와이어 색상: 갈색, 흰색, 파란색, 검은색, 회색

요청
PSS67 I/O Cable
380320
GTIN: 4046548055306
미터 단위, PUR, 노란색 RAL1003, 5x0.25, 싱글 와이어 색상:갈색, 흰색, 파란색, 검은색, 회색

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택