text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
245개 제품이 발견됨
PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m
C1000063
GTIN: 4046548107227
PSENscan용 연결 케이블, 17핀 M12 암 커넥터, 스트레이트, A- 코드식, 차폐, 케이블 길이: 2 m

요청
PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m
C1000064
GTIN: 4046548107234
PSENscan용 연결 케이블, 17핀 M12 암 커넥터, 스트레이트, A- 코드식, 차폐, 케이블 길이: 5 m

요청
PSEN sc cable M12-17sf sh, 10m
C1000065
GTIN: 4046548107241
PSENscan용 연결 케이블, 17핀 M12 암 커넥터, 스트레이트, A- 코드식, 차폐, 케이블 길이: 10 m

요청
PSEN sc cable M12-17sf sh, 20m
C1000066
GTIN: 4046548107258
PSENscan용 연결 케이블, 17핀 M12 암 커넥터, 스트레이트, A- 코드식, 차폐, 케이블 길이: 20 m

요청
PSEN sc cable M12-17sf sh, 50m
C1000067
GTIN: 4046548107265
PSENscan용 연결 케이블, 17핀 M12 암 커넥터, 스트레이트, A- 코드식, 차폐, 케이블 길이: 50 m

요청
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/005/0Q25/XX
C1000068
GTIN: 4046548107708
연결 케이블, 12핀 M12 수 커넥터, 스트레이트, A-코드식, 0.25 mm² 12개, 5 m

요청
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX
C1000069
연결 케이블, 12핀 M12 수 커넥터, 스트레이트, A-코드식, 0.25 mm² 12개, 10 m

요청
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/020/0Q25/XX
C1000070
연결 케이블, 12핀 M12 수 커넥터, 스트레이트, A-코드식, 0.25 mm² 12개, 20 m

요청
PSEN cable M12-12sf 80m
570363
GTIN: 4046548111705
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 12-핀, 스트레이트 M12 소켓, 개방 케이블 끝쪽, 0.25 mm², A-코드식, 케이블 길이: 80 m

요청
Cable/XX/M12-12AF/XXX-XXXX/A/003/Q250/SO
C1000051
GTIN: 4046548104837
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 3 m, special orientation of the coding.

요청
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
연결 케이블, 19-pin M23 암 커넥터, 스트레이트, N-코드식, 도체 단면: 19 x 0.25mm², 케이블 길이: 2m

요청
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
연결 케이블, 19-pin M23 암 커넥터, 스트레이트, N-코드식, 도체 단면: 19 x 0.25mm², 케이블 길이: 3m

요청
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
연결 케이블, 19-pin M23 암 커넥터, 스트레이트, N-코드식, 도체 단면: 19 x 0.25mm², 케이블 길이: 5m

요청
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
연결 케이블, 19-pin M23 암 커넥터, 스트레이트, N-코드식, 도체 단면: 19 x 0.25mm², 케이블 길이: 10m

요청
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
연결 케이블, 19-pin M23 암 커넥터, 스트레이트, N-코드식, 도체 단면: 19 x 0.25mm², 케이블 길이: 20m

요청
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
연결 케이블, 19-pin M23 암 커넥터, 스트레이트, N-코드식, 도체 단면: 19 x 0.25mm², 케이블 길이: 30m

요청
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
연결 케이블, 19-pin M23 암 커넥터, 스트레이트, N-코드식, 도체 단면: 19 x 0.25mm², 케이블 길이: 50m

요청
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
GTIN: 4046548105636
연결 리드, PUR, 초록색 RAL6018, 이더넷 Cat5e, 차폐형, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12, D-코드식, 커넥터 스트레이트, 산업용 미니 I/O, 케이블 길이: 5 m

요청
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
GTIN: 4046548102536
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 3m

요청
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
GTIN: 4046548102529
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin M12 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 0.5m

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택