서보 증폭기

서보 증폭기 - 모든 것을 제어하는 컨버터

서보 증폭기 PMCprotego D 및 PMCtendo DD

필츠의 현대식 서보 증폭기드라이브 컨트롤러로 사용하여 광범위한 모터 기술을 활용하세요. 이렇게 하면 서보 모터부터 비동기 및 선형 모터에 이르기까지 모든 일반적인 종류의 모터를 운용할 수 있습니다. 또한 회전식 다이렉트 드라이브, 서보 선형 액추에이터, 기타 특수 모터 어플리케이션 운용에도 사용할 수 있습니다.

서보 증폭기 PMC SC6 및 PMC SI6

서보 증폭기 PMC SC6 및 PMC SI6을 사용하면 컴팩트한 디자인의 유연하고 조합 가능한 드라이브 컨트롤러가 제공하는 이점을 누릴 수 있습니다. 전자식 모터 명판을 이용해 시운전을 신속하고 간편하게 완료할 수 있습니다. 드라이브 컨트롤러는 모든 일반 통신 프로토콜을 통해 연결할 수 있습니다. PMC SI6은 확장 가능한 다축 솔루션으로, 특히 대규모 공장 및 4축 이상 기계류에서 사용하기에 적합합니다.

이와는 대조적으로 PMC SC6확장 가능한 독립형 솔루션으로, 소규모 공장 및 기계류에서 사용하기에 이상적입니다.

서보 증폭기 PMC SC6 및 PMC SI6

서보 증폭기 PMCprotego D

최대의 유연성과 안전성이 요구되는 곳에서 서보 증폭기 PMCprotego D를 드라이브 컨트롤러로 사용해 보세요! 모든 관련 필드버스 시스템, 피드백 장치, 모터 유형을 지원하며, 기존 시스템 환경에 쉽게 연결하여 사용할 수 있습니다. 이는 시중의 표준 시스템에 대한 개방성을 보장합니다.

기본 버전에도 "안전 토크 차단(STO)" 기능이 포함되어 있습니다. 이 서보 증폭기는 엔코더 유형에 관계없이 각 피드백에 대해 최대 PL e까지 드라이브 통합 안전 기능을 지원합니다. 디지털 모터 피드백 프로토콜 HIPERFACE DSL® 덕분에 PMCprotego D 유닛은 최소한의 배선 작업만 필요로 합니다.

증폭기 PMCprotego D

서보 증폭기의 놀라운 장점

  • 현대의 서보 기술 덕분에 포맷 변경 시 유연하게 대응하고 더 높은 사이클 수를 구현합니다.
  • 가동 중단을 방지하여 기계 가용성이 향상됩니다.
  • 스마트 밸러스트 회로와 중간 회로의 연결 덕분에 에너지 밸런스가 최적화되며 외부 밸러스트 회로가 불필요합니다.
  • 드라이브 구성에서 시운전까지 개별 컨설팅 및 고객 서비스를 제공합니다.
서보 증폭기의 놀라운 장점

서보 증폭기의 특징

서보 증폭기의 특징
  • 개방형 하드웨어 및 소프트웨어 구조를 가지고 있습니다.
  • 편리하고 명확한 구조의 사용자 소프트웨어를 탑재하여 쉽고 빠르게 사용 방법을 학습하고 깔끔한 프로젝트 문서화를 수행할 수 있습니다.
  • 230V ~ 480V(+/- 10%)의 모든 전압 범위에 적용할 수 있습니다.
  • 서보 증폭기는 다양한 인터페이스를 탑재하고 있습니다.
  • 다양한 드라이브 및 상태 쿼리 옵션으로 기계 컨셉으로의 통합이 한결 쉬워졌습니다.
  • 리졸버 또는 고해상도의 엔코더를 통해 정교한 포지셔닝 및 높은 동적 제어가 가능합니다.
  • 서보 증폭기를 사용한 빠른 시운전과 진단이 가능합니다.

모든 용도에 맞는 서보 증폭기

서보 증폭기를 사용하여 모터에 전력을 공급해 이를 활성화할 수 있습니다. 하지만 이것이 전부는 아닙니다.

  • 포지셔닝(버스에서 혹은 입력을 통해 구동)
  • 다양한 포지셔닝 세트의 처리
  • 속도 제어
  • 토크 제어
  • 전기적 기어 기능
  • 공작기계
  • 패키징 기계
  • 인쇄 기계
  • 제지
  • 충진
  • 핸들링 / 로봇 공학
  • 공작기계
  • 픽앤플레이스(pick and place)
  • 시험 장치
  • 반도체 산업
  • 서보 증폭기의 특수 용도(예: 스트래핑 또는 용접 건)
모든 용도에 맞는 서보 증폭기

산업

필츠 제품군: 서보 증폭기

TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032

유럽

  • 영국: +44 1536 460866
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Spain: +34 938497433
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Denmark: +45 74436332
  • 독일: +49 711 3409 444

아시아 태평양

  • 싱가포르: +65 6839 2920
  • 일본: +81 45 471 2281
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 태국: +66 210 54613
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • New Zealand: +64 9 6345350
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드