기계류 위험성 평가

체계적인 위험성 평가

기계류 안전의 첫걸음: 위험성 평가

여러분의 개별 요구사항에 맞춰 기계류 지침 2006/42/EC에 따라 체계적으로 수행되는 위험성 평가를 통해 필츠는 안전 조치를 정의하고 기계 안전을 보장하기 위한 가장 중요한 기반을 제공합니다.

사용자의 요구 사항

여러분의 개별 요구사항에 맞춤: 기계류 지침 2006/42/EC를 준수하는 위험성 평가.

법적 규정 및 개별 요구사항 결합

운영사와 제조사는 공장과 기계의 위험성 평가를 위해 국내 법 및 국제 지침, 국제 규격에 있는 사양을 만족하는 컨셉을 요구합니다. 이를 수립하기 위해서는 여러분의 공장과 기계에 대한 실용적, 구조적 및 대상에 맞는 평가가 필요합니다.

처음부터 여러분의 입장에서

필츠의 숙련된 전문가들이 개별 기계 요구사항에 맞춤화된 위험성 평가를 위한 기반을 개발합니다. 필츠는 언제나 고객사의 정책, 내부 절차 및 운영 요구사항을 준수하여 작업합니다.

필츠의 서비스

필츠는 여러분과 함께 해당 국가 그리고/또는 국제 규격과 지침에 따라 여러분의 기계에 대한 기술 검사를 수행합니다. 그 후에 결정된 정보를 토대로 기계에 대한 안전 조치를 정의하고, 우선 순위를 매기며 구현합니다.

필츠의 (기계에 대한) 위험성 평가는 다음 사항을 포함합니다.

  • 적용 가능한 표준, 규정 및 절차 결정
  • 기계의 한계치 파악
  • 적용되는 국내 및 국제 규격에 따라 기계 검사
  • 기존 위험성에 대한 판단 및 평가
  • 기계 사용 주기의 모든 관련 단계에서 위험성 검사
  • 위험성 추산 및 평가
  • 위험성 감소를 위한 권장 절차
기계에 대한 기술적 검사를 수행하기 위해 여러분과 협력합니다.

한 눈에 보는 장점

고객의 개별 요구사항에 맞게 설계된 체계적인 위험성 평가를 통해 기계의 운영 또는 수리 중 노출되는 직원에 대한 기존 위험성을 파악하고 감소시킬 수 있습니다. 생산 공장의 종합적인 안전을 위해 다음과 같은 기반을 제공합니다.

  • 효과적이고 경제적인 위험성 평가
  • 조기에 위험성을 감지하여 기계의 서비스 사용 수명 연장
  • 적용 가능한 표준 및 지침에 따라 기계류 지침을 준수하도록 보장
  • 적절한 안전 조치를 통합하는 동시에 시간과 비용 절감.

기계류 안전으로 가는 다음 단계

TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • 터키: +90 216 577 55 52
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • Spain: +34 938497433
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 독일: +49 711 3409 444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 460866
  • Denmark: +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594

아시아 태평양

  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 싱가포르: +65 6839 2920
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 태국: +66 210 54613
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드