안전 레이저 스캐너 PSENscan

생산 영역 모니터링 - 직렬 연결 포함!

제품 그림, PSENscan

안전 레이저 스캐너 PSENscan은 275°의 감지 각도와 최대 5.5m의 작동 거리로 2D 영역 모니터링을 수행합니다. 경고 및 보호 구역을 자유롭게 구성하고 구조적 조건에 맞게 탄력적으로 조정할 수 있으므로, 안전 레이저 스캐너는 다양한 적용 분야에 통합하기에 매우 이상적입니다. 특히 고정식 및 이동식 영역 보호접근 모니터링 등의 안전 기능의 경우 안전 레이저 스캐너 PSENscan을 사용할 것을 권장합니다.

안전 레이저 스캐너 PSENscan의 작동에 필요한 모든 파라미터를 쉽고 빠르게 구성하려면 가 적합합니다! 소형 컨트롤러 PNOZmulti 또는 컨트롤러 PSSuniversal와 함께 사용할 경우, 포괄적이고 경제적인 원스톱 솔루션을 갖게 됩니다.

최적의 위험 구역 보호 - 안전 레이저 스캐너

위험 구역에 대한 고정식 안전 보호

위험 구역에 대한 고정식 안전 보호

안전 레이저 스캐너 PSENscan은 위험한 동작이 있는 곳에 사람이 접근할 경우 이를 감지합니다. 누군가가 경고 구역에 접근하면 제어된 방식으로 위험한 동작에 제동을 겁니다. 그리고 보호 필드에 접근하면 동작을 완전히 정지합니다.

동영상: 위험 구역 안전 보호

후방 접근 보호

후방 접근 보호

위험 구역의 안쪽을 보기 어려운 경우, 안전 레이저 스캐너 PSENscan이 접근자의 현재 위치를 탐지합니다. 따라서 위험한 동작이 다시 시작되는 것을 방지합니다.

동영상: 후방 접근 보호

접근 보호

접근 보호

안전 레이저 스캐너 PSENscan은 위험 구역 진입 지점에 들어가는 사람에게 최적의 보호 기능을 제공합니다. 통합된 뮤팅 입력 덕분에, 자재가 안팎으로 동시에 출납되는 현장에도 적합합니다.

동영상: 접근 보호

한 눈에 모두 보기 - 안전 레이저 스캐너 PSENscan의 이점

  • 보호 구역과 경고 구역을 자유롭게 구성할 수 있고, 케이스가 소형이기 때문에 쉽게 통합할 수 있음
  • 최대 3곳의 독립적인 보호 구역을 동시에 모니터링하고, 최대 70개의 전환 가능 구성을 설정할 수 있음
  • 최대 4개의 스캐너를 직렬 연결할 수 있음 
  • 정보를 즉각적으로 표시하는 통합 운영자 디스플레이
제품 그림, PSENscan 클로즈업
직렬로 연결된 PSENscan

직렬 연결의 안전 레이저 스캐너 PSENscan

  • 마스터-엔코더 버전으로 배선 작업의 필요성 제거
  • 30, 40, 50, 70, 150 mm 고해상도로 간단하고 유연한 취급
  • 교환식 헤드와 메모리 모듈 등 다양한 액세서리로 인한 높은 가용성
  • 주변 온도 -10 ~ + 50°C 범위에서 사용할 수 있으므로 광범위한 어플리케이션에 적합

안전 레이저 스캐너의 특징

  • EN/IEC 61496- 1(Type 3), EN ISO 13849- 1(PL d/Cat. 3) 및 IEC 61508(SIL 2) 준수 및 인증
  • 감지 각도: 275도
  • 작동 범위: 3m 및 5.5m 안전 구역, 40m 경고 구역
  • 반응 시간: 62 ms
  • 방수방진등급: IP65
  • PSENscan Configurator를 사용한 간단한 구성
  • 라이트, 마스터 및 구독 버전용 추가 기능: 뮤팅, EDM, 오버라이드
  • 마스터 버전용 추가 기능: EN ISO 61496-3에 따른 재시작, 수직 어플리케이션
안전 레이저 스캐너의 감지 각도

신제품: Profinet 인터페이스가 탑재된 PSENscan

제품 그림

필츠의 안전 레이저 스캐너는 Profinet 인터페이스를 새로 탑재해 Profinet 네트워크에 쉽게 통합할 수 있습니다. 배선 작업이 간단해 빠른 시운전이 가능합니다. 데이터를 컨트롤러에서 직접 볼 수 있어 포괄적이고 빠른 진단이 가능합니다. 새로운 PSENscan PN은 또한 최대 8개 보호 구역의 동시 모니터링빠른 시동 시간과 같은 추가 기능을 제공합니다.

고객의 어플리케이션에 맞는 탄력적인 솔루션

안전 레이저 스캐너 PSENscan으로 현장의 생산 영역 모니터링 – 개별 장치, 연결된 장치, 장치 교체 시. 최대 세 곳의 안전 구역을 모니터링할 수 있습니다.

최대 3곳의 안전 구역 모니터링

최대 3곳의 안전 구역을 동시에 모니터링합니다.

PSENscan을 사용하면 최대 3곳의 안전 구역을 동시에 독립적으로 모니터링할 수 있습니다. 따라서 사람이 진입한 공장 구역만 작동을 멈추게 됩니다. 그 결과, 공장에서 안전 거리를 최적화할 수 있습니다. 이를 통해 최적의 안전성이 확보됨은 물론 생산성이 향상되고 공장의 작업자 친화성이 높아집니다.

코딩으로

코딩으로 "간섭에서 자유로운 환경" 보장

직렬로 연결되지 않은 두 개의 안전 레이저 스캐너가 서로 근접해 있더라도 코딩을 활용해 간섭 없이 탄력적으로 운용할 수 있습니다. 이에 따라 공장과 기계류의 가용성이 향상되고 생산 시간이 단축됩니다.

빠른 교체를 통한 높은 가용성

빠른 교체를 통한 높은 가용성

안전 레이저 스캐너 PSENscan는 교체식 메모리 모듈로 되어 있습니다. 장치가 손상되었거나 동일 모델의 다른 레이저 스캐너를 사용하는 경우, 구성이 새 장치로 간편하게 전송됩니다.

무인 운반차 시스템 AGVS 안전 보호

자세한 정보

필츠 제품군: 안전 레이저 스캐너

안전 레이저 스캐너 PSENscan

안전 레이저 스캐너 PSENscan은 275°의 감지 각도와 최대 5.5m의 작동 거리로 2D 영역 모니터링을 수행합니다.

PSENscan 액세서리

안전 레이저 스캐너 PSENscan에 완벽하게 맞춤: 쉽고 빠른 설치를 위한 호환 액세서리.
TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • 터키: +90 216 577 55 52
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • Spain: +34 938497433
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 독일: +49 711 3409 444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 460866
  • Denmark: +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594

아시아 태평양

  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 싱가포르: +65 6839 2920
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 태국: +66 210 54613
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드