text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 17
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 수동/자동 리셋, 출력: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC, 폭: 12.5mm, 플러그인 스크류 단자, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.

по запросу
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 수동/자동 리셋, 출력: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC, 폭: 12.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, E-STOP 모니터링, 안전 게이 ...

по запросу
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선(접점 간 교차 단락 감지기능 미포함), 수동/자동 리셋, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC, 폭: 17.5mm, 플러그인 스 ...

по запросу
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선(접점 간 교차 단락 감지기능 미포함), 수동/자동 리셋, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC, 폭: 17.5mm, 플러그인 스 ...

по запросу
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락감지 기능 포함/미포함), 수동/자동 리셋, 출력: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC, 폭: 17.5mm, 스크류 타입 플 ...

по запросу
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락감지 기능 포함/미포함), 수동/자동 리셋, 출력: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC, 폭: 17.5mm, 플러그인 스프링 ...

по запросу
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락감지 기능 포함/미포함), 수동/자동 리셋, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC, 폭: 22.5mm, 플 ...

по запросу
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O,1 N/C, 1 SC,UB 48 - 240V AC/DC, 폭: 22.5mm, 플러그인 ...

по запросу
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락감지 기능 포함/미포함), 수동/자동 리셋, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC, 폭: 22.5mm, 플 ...

по запросу
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O,1 N/C, 1 SC,UB = 24 V DC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 플러그 ...

по запросу
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락감지 기능 포함/미포함), 수동/자동 리셋, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC, 폭: 22.5mm, 플 ...

по запросу
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1xSC, UB = 24V DC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 플러 ...

по запросу
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O,1 N/C, 1 SC,UB = 240 V AC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 플러 ...

по запросу
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락감지 기능 포함/미포함), 수동/자동 리셋, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB = 24 V DC, 폭: 22.5mm, ...

по запросу
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC,UB = 48 - 240 V AC/DC, 폭: 22.5mm, ...

по запросу
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O,1 N/C,,UB = 24 V DC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, ...

по запросу
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC,UB = 48 - 240 V AC/DC, 폭: 22.5mm, ...

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование