text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
52개 제품이 발견됨
PSSu BP-C 1/12 S-T
314620
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row, 6x 연결 레벨, 12x 단자, 스크류 연결, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu BP-C 1/8 S-T
314610
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스크류 연결, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu BP-C 2/8 S-T
314630
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 2-row, 4x 연결 레벨, 16x 단자, 스크류 연결, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu BP 1/8 S-TJ
314602
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, 1-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스크류 연결, 내장 Pt1000으로 냉접점 보상, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu BP-C 1/12 C-T
314621
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row, 6x 연결 레벨, 12x 단자, 스프링 조립형 연결, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu BP-C 1/8 C-TJ
314613
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스프링 조립형 연결, 내장 Pt1000으로 냉접점 보상, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu BP 1/8 C-TJ
314603
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, 1-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스프링 조립형 연결, 내장 Pt1000으로 냉접점 보상, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, 2-row, 4x 연결 레벨, 16x 단자, 스프링 조립형 연결, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu BP-C1 1/12 S-T
314622
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row, 6x 연결 레벨, 12x 단자, 스크류 연결, 높아진 환경 요건 충족. 내부 신호 7개 모두 단자에 있음!

요청
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, 2-row, 4x 연결 레벨, 16x 단자, 스크류 연결, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스프링 조립형 연결, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, 1-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스크류 연결, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu BP-C 1/8 S-TJ
314612
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스크류 연결, 내장 Pt1000으로 냉접점 보상, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, 1-row, 6x 연결 레벨, 12x 단자, 스프링 조립형 연결, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu BP-C1 1/12 C-T
314623
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row, 6x 연결 레벨, 12x 단자, 스프링 조립형 연결, 높아진 환경 요건 충족. 내부 신호 7개 모두 단자에 있음!

요청
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, 1-row, 6x 연결 레벨, 12x 단자, 스크류 연결, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, 1-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스프링 조립형 연결, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu BS 2/8 S-T
314656
PSSu, 공급 전압 모듈용 베이스 모듈, 인피드 모듈 전원, 인피드 주변장치 전원, 인피드 C 레일, 2-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스크류 연결, 높아진 환경 요건 충족. 시스템 환경 A의 헤드 모듈 ...

요청
PSSu BS 2/8 C-T
314657
PSSu, 공급 전압 모듈용 베이스 모듈, 인피드 모듈 전원, 인피드 주변장치 전원, 인피드 C 레일, 2-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스프링 조립형 연결, 높아진 환경 요건 충족. 시스템 환경 A의 헤드 ...

요청
PSSu BS-R 1/8 C-T
314653
PSSu, 공급 전압 모듈용 베이스 모듈, 인피드 모듈 전원, 인피드 주변장치 전원, 인피드 C 레일, 1-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스프링 조립형 연결, 높아진 환경 요건 충족. 공급 전압 리프레시 및 ...

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택