text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
30개 제품이 발견됨
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
마그네틱 안전 스위치 1 n/o 1 n/c, 4핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, IP67, 작동 거리 3 mm, 높이 디자인 13mm, PU = 1x 센서(액추에이터 포함).

요청
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 4핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, IP67, 스위칭 거리 3 mm, 높이 디자인 13 mm, PU = 1x 센서(액추에이터 포함).

요청
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
마그네틱 안전 스위치 1 n/o 1 n/c, 4핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, IP67, 스위칭 거리 6mm, 높이 디자인 13mm, PU = 1x 센서(액추에이터 포함).

요청
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 4핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, IP67, 스위칭 거리 3mm, PSEN ix1 포함 직렬 연결용, 높이 디자인 13mm, PU = 1x 센서(액추에이터포함).

요청
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
마그네틱 안전 스위치용 액추에이터, 정방형 디자인, IP67, 작동 거리 3 mm, 높이 디자인 13 mm, PU = 1x 액추에이터.

요청
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
마그네틱 안전 스위치 1 n/o 1 n/c, 4핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, LED, IP67, 스위칭 거리 3mm, 높이 디자인 13mm, PU = 1x 센서(액추에이터 포함).

요청
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
마그네틱 안전 스위치 1 n/o 1 n/c, 4핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, LED, IP67, 스위칭 거리 6 mm, 높이 디자인 13mm, PU = 1x 센서(액추에이터 포함).

요청
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
마그네틱 안전 스위치 1 n/o 1 n/c, 4핀 M8 수 커넥터(LED 포함), 원형 M30 디자인, IP67, 작동 거리 8mm, PU = 1x(액추에이터 포함).

요청
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
마그네틱 안전 스위치 1 n/o 1 n/c, 정방형 디자인 IP6K9K, 작동 거리 8mm, 높이 디자인 13mm, PU = 1x(액추에이터 포함), 10 m 케이블(PUR).

요청
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
마그네틱 안전 스위치 PSENmag, 안전 스위치 및 원형 액추에이터 포함, ATEX 인증, 4핀 M8 수 커넥터, 직렬 연결, M8 플러그인 커넥터 1개를 고정하기 위한 한 쌍의 CABLE/M8/CLIP 포함

요청
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
마그네틱 안전 스위치 1 n/o 1 n/c, 4핀 M8 수 커넥터, 원형 M30 디자인, IP67, 작동 거리 8mm, PU = 1x(액추에이터 포함).

요청
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
마그네틱 안전 스위치 1 n/o 1 n/c, 정방형 디자인 IP6K9K, 작동 거리 8mm, 높이 디자인 13mm, PU = 1x(액추에이터 포함), 5m 케이블(PUR).

요청
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
마그네틱 안전 스위치 1 n/o 1 n/c, 4핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, IP67, 스위칭 거리 8mm, 높이 디자인 13mm, PU = 1x 피스(액추에이터 포함).

요청
PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
마그네틱 안전 스위치 PSENmag, 안전 스위치 및 정방형 액추에이터 포함, ATEX 인증, 4핀 M8 수 커넥터, M8 플러그인 커넥터 1개를 고정하기 위한 한 쌍의 CABLE/M8/CLIP 포함

요청
PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
502250
마그네틱 안전 스위치 1 n/o 1 n/c, 정방형 디자인 IP6K9K, 작동 거리 8mm, 높이 디자인 13mm, PU = 1x(액추에이터 포함) , 10m 케이블(PUR), ATEX 승인.

요청
PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit
502221
마그네틱 안전 스위치 1 n/o 1 n/c, 4핀 M8 수 커넥터 (LED 포함), 정방형 디자인, IP67, 스위칭 거리 8mm, 높이 디자인 13mm, PU =1x 피스(액추에이터 포함).

요청
PSEN 2.2-20 / 1  actuator
513120
마그네틱 안전 스위치용 액추에이터, 원통형 디자인, Mxx, IP67, 액추에이터별 작동 거리 8/12mm, PU = 1x 액추에이터.

요청
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
마그네틱 안전 스위치용 액추에이터, 정방형 디자인, IP6K9K, 액추에이터별 작동 거리 8/12mm, 높이 디자인 13mm, PU = 1x 액추에이터.

요청
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
522120
마그네틱 안전 스위치 1 n/o 1 n/c, 4핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, IP67, 작동 거리 8mm, 높이 디자인 13mm, PU = 1x(액추에이터 없음).

요청
PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch
522121
마그네틱 안전 스위치 1 n/o 1 n/c, 4핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, LED, IP67, 스위칭 거리 8mm, 높이 디자인 13mm, PU = 1x 피스(액추에이터 없음).

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택