text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
20개 제품이 발견됨
PSENvip T
583900
PSENvip 투광부. The product will be discontinued. The successor is 584200.

요청
PSENvip RL D
583600
좌측 디스플레이 포함 PSENvip 수광부. The product will be discontinued. The successor is 584100.

요청
PSENvip RL D M
583610
좌측 디스플레이 및 벤딩 각도 측정 포함 PSENvip 수광부. The product will be discontinued. The successors are 584100 and 583992/584300.

요청
PSENvip RL D P
583601
PSENvip RL D P로 구성된 PSENvip 수광부. 자동화 시스템 PSS 4000용. 좌측 디스플레이. PL e SIL 3. IEC 61496-1 및 EN 12622에 따라 승인. The product wi ...

요청
PSENvip E
584200
PSENvip 투광부.

요청
PSENvip R
584100
PSENvip 수광부.

요청
PSENvip R LR
584101
PSENvip R LR은 최대 18미터 범위용 PSENvip2 시스템의 수광부입니다. 이에 대응되는 투광부 PSENvip E가 필요합니다.

요청
PSENvip MS
583206
PSENvip를 프레스에 설치하기 위한 지지용 암 1세트. 추가적으로 PSENvip MB(583205) 필요.

요청
PSENvip AT mech
583204
조정 플레이트(공구 홀더에 설치). 설치 및 공구 교체 중 PSENvip 정렬용.

요청
PSENvip TP
583200
정기 기능 점검용 PSENvip 테스트 피스.

요청
PSENvip MB
583205
PSENvip AP를 브래킷에 장착하기 위한 어댑터 피스 1세트.

요청
PSENvip AP
583202
PSENvip 발신기 및 수광부용 조정 플레이트 세트.

요청
PSENvip AT mag
583203
자석이 장착된 조정 플레이트. 설치 및 공구 교체 중 PSENvip 정렬용.

요청
PSENvip AT spring mount
583207
상부 및 하부 공구 사이에 배치할 조정 템플릿. 설치 및 공구 교체 중 PSENvip 정렬용. PL e SIL 3. IEC 61496-1 및 EN 12622에 따라 승인.

요청
PSENvip AS2 E
583216
발신기 PSENvip E용 액세서리 포함 조정 플레이트.

요청
PSENvip AS2 R
583215
수광부 PSENvip R용 액세서리 포함 조정 플레이트.

요청
PSENvip AP2
583211
투광부 PSENvip E 및 수광부 PSENvip R용 장착 플레이트 세트.

요청
PSENvip AS2
583210
투광부 PSENvip E 및 수광부 PSENvip R용 장착 플레이트 세트.

요청
PSENvip IPM
584300
PSENvip E, PSENvip R 및 PSENvip R LR용 벤딩 각도 측정 모듈 - 송신기, 수신기, 특수 모듈 PSSu K FAU P로 구성

요청
PSENvip IPM Set1
583992
PSENvip E, PSENvip R 및 PSENvip R LR용 벤딩 각도 측정 모듈 - 송신기, 수신기, 특수 모듈 PSSu K FAU P, 스프링 단자로 구성

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택