text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
17 tuotetta löytyi
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1-kanavainen kytkentä,manuaalinen/automaattinen käynnistys, lähdöt: 2 NO, ...

Tilauksesta
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1-kanavainen kytkentä,manuaalinen/automaattinen käynnistys, lähdöt: 2 NO, ...

Tilauksesta
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1-kanavainen kytkentäilman oikosulkutunnistusta, manuaalinen/automaattinen ...

Tilauksesta
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1-kanavainen kytkentäilman oikosulkutunnistusta, manuaalinen/automaattinen ...

Tilauksesta
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulkutunnistuksella/ilman, manuaalinen/automaat ...

Tilauksesta
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulkutunnistuksella/ilman, manuaalinen/automaat ...

Tilauksesta
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulkutunnistuksella/ilman, manuaalinen/automaat ...

Tilauksesta
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä oikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 ...

Tilauksesta
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulkutunnistuksella/ilman, manuaalinen/automaat ...

Tilauksesta
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä oikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 ...

Tilauksesta
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulkutunnistuksella/ilman, manuaalinen/automaat ...

Tilauksesta
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä oikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB ...

Tilauksesta
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä oikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 ...

Tilauksesta
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulkutunnistuksella/ilman, manuaalinen/automaattinen ...

Tilauksesta
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä oikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB ...

Tilauksesta
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB ...

Tilauksesta
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä oikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB ...

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus