- 홈페이지로 돌아가기
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti 2
- PNOZ멀티 2 - 통신
- PNOZ멀티 2 - 통신
-
센서 기술 (1139)
- 위치 모니터링 스위치 (27)
- 안전 스위치 (374)
- 가드 잠금장치가 있는 안전 스위치 (238)
-
라이트커튼 (442)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (325)
- 안전 라이트 빔 장치 (3)
- 표준형 2 light curtain, 전신 보호 (8)
- 표준형 2 light curtain, 손 보호 (14)
- 표준형 4 light curtain, 전신 보호 (18)
- 표준형 4 light curtain, 손가락 보호 (51)
- 표준형 4 light curtain, 손 보호 (67)
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
PSENopt - 라이트 커튼 (325)
- 안전 카메라 시스템 (21)
- Safe radar systems (18)
- 안전 레이져 스캐너 (19)
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체) (632)
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti (272)
- 콘트롤러 (326)
- 로봇 기술 (14)
- 드라이브 테크놀로지 (619)
- 네트워크 (28)
- 오퍼레이팅과 모니터링 (251)
- 소프트웨어 (13)
- 연결 기술 (324)
필터링 기준
승인
공급 전압 유형 U1
- DC (8)
공급 전압 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (7)
- 24.0 (1)
대기 온도
RS 232 인터페이스의 개수
공간 및 연면 오염도
과전압 범위
전력 소모 DC (W)
필드버스 인터페이스
- CANopen (1)
- CC-Link V1.10 (1)
- EtherCAT (1)
- PROFIBUS-DP (1)
- PROFINET (1) 더 많이 표시
연결 필드버스
이더넷 인터페이스의 개수
장착 위치
어플리케이션 범위
터미널 스타일
커넥션 터미널
깊이 치수 (mm)
높이 직경 (mm)
폭 치수 (mm)
10개 제품이 발견됨
최대 비교 제품 수에 도달했거나, 제품이 이미 비교 목록에 있습니다.
닫기
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 필드버스 모듈,
Profinet.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 필드버스 모듈,
Profibus.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 필드버스 모듈,
EtherCAT.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 필드버스 모듈,
EtherNet/IP.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 필드버스 모듈,
POWERLINK.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 필드버스 모듈,
CANopen.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 필드버스 모듈, CC
링크.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2,
통신 모듈, 2x Ethernet / Modbus TCP 인터페이스.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2,
통신 모듈, 1x 직렬 인터페이스 RS232.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.