text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
10개 제품이 발견됨
PIT es backplate language
400335
PITestop, 비상 정지 레이블 포함 워셔, 영어, 프랑스어, 독일어 버전 제공, PIT es2 및 PIT es5를 제외한 모든 푸시버튼과 일치.

요청
PIT es holder3c
400331
PITestop, 접점 블록 3개 고정용 브래킷, 스프링 단자 포함.

요청
PIT es backplate symbol
400334
PITestop, 비상 정지 포함 외부 직경이 75 mm인 워셔, PIT es2/PIT es5를 제외한 모든 푸시버튼과 일치하는 기호 - PIT es box 및 slimline mount box에 적합하지 않음.

요청
PIT esh5 holder for 5 contact blocks
400340
PITestop, 접점 블록 5개 고정용 브래킷.

요청
PIT es box 72 x 72 x 61 mm
400200
PITestop, 표면 장착 하우징 IP65, 보호 등급 II, 케이블 인입부 M16 2개.

요청
PIT esh3 holder for 3 contact blocks
400330
PITestop, 접점 블록 3개 고정용 브래킷.

요청
PIT es box flex bracket
400220
PITestop, PIT es box flex용 장착 브래킷.

요청
PIT es box flex grey
400204
PITestop, 표면 장착 하우징 연회색, 설치 직경 22.3 mm인 푸시버튼용 IP65, 장착 플레이트 포함, 케이블 인입부 M20 1개.

요청
PIT es box flex yellow
400203
PITestop, 표면 장착 하우징 노란색-검정색, 설치 직경 22.3 mm인 푸시버튼용 IP65, 장착 플레이트 포함, 플렉시블 푸시버튼 방향, 케이블 인입부 M20 1개.

요청
PIT es wrench
400222
PIT es 푸시버튼용 PITestop 설치 렌치.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택