text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
17 produkter hittades
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, manuell/automatisk start, utgångar: 2 S, 1 HL, UB 24 ...

På begäran
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, manuell/automatisk start, utgångar: 2 S, 1 HL, UB 24 ...

På begäran
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start ...

På begäran
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automat ...

På begäran
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automat ...

På begäran
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automat ...

På begäran
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automat ...

På begäran
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, ...

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning