閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
로프 스위치 PSEN rs용 로프. 로프 직경 3 mm /
피복 직경 4 mm. PVC 피복, 빨간색. 50 m 롤러.
価格要問合せ
로프 스위치 PSEN rope용 로프. 로프 직경 3 mm /
피복 직경 4 mm. PVC 피복, 빨간색. 100 m 롤러.
価格要問合せ
리셋 버튼, 곧은 헤드, 플라스틱 하우징, 2NC 와 2NO 접점을 포함한 로프 풀스위치,
최대 300 N의 스프링력
価格要問合せ
E-STOP 푸시버튼, 곧은 헤드, 플라스틱 하우징, 2NC 와 2NO 접점을 포함한로프 풀 스위치,
최대 300 N의 스프링력
価格要問合せ
E-STOP 푸시버튼, 곧은 헤드, 메탈 하우징, 2NC 와 2NO 접점을 포함한 로프풀 스위치,
최대 300 N의 스프링력
価格要問合せ
E-STOP 푸시버튼, 왼쪽 각진 헤드, 메탈 하우징, 2NC 와 2NO 접점을 포함한로프 풀 스위치,
최대 300 N의 스프링력
価格要問合せ
E-STOP 푸시버튼, 오른쪽 각진 헤드, 메탈 하우징, 2NC 와 2NO 접점을 포함한로프 풀 스위치,
최대 300 N의 스프링력
価格要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成