text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCtendo AC3.31/0/M/1/1/4/H/6

製品コード: 8173067
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 0.60 Nm Io = 0.82 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.42 kgcm2.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


 
保護構造、ハウジング IP65  
実量 1400  g
総重量 1700  g
 
RoHS適合性 はい  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)