text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCtendo AC3.31/0/M/1/1/4/H/6

Kód materiálu: 8173067
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 0.60 Nm Io = 0.82 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.42 kgcm2.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
 
Typ krytí, pouzdro IP65  
Čistá váha 1400  g
Celková hmotnost 1700  g
 
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)