text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMCtendo AC3.31/0/M/1/1/4/H/6

Ürün numarası: 8173067
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 0.60 Nm Io = 0.82 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.42 kgcm2.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
 
Koruma tip, muhafaza IP65  
Net agirlik 1400  g
Brüt ağırlık 1700  g
 
RoHS uygunluğu evet  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)