Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8173067","name":"PMCtendo AC3.31/0/M/1/1/4/H/6","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMCtendo AC3.31/0/M/1/1/4/H/6
Artikelnummer: 8173067
GTIN:
ohne Bremse; Feedbacksystem Hiperface multiturn; Mo = 0,60Nm Io =
0,82A UN = 400V nN = 6000min-1 Jmot = 0,42kgcm2.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Umwelt
| RoHS-Konformität | ja |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |