text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMCtendo AC3.31/0/M/1/1/4/H/6

Numero dell'articolo: 8173067
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 0.60 Nm Io = 0.82 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.42 kgcm2.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CE  
 
Grado di protez. custodia IP65  
Peso netto 1400  g
Peso lordo 1700  g
 
Conformità RoHS sì  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)