text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCtendo AC3.31/0/M/1/1/4/H/6

Productnummer: 8173067
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 0.60 Nm Io = 0.82 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.42 kgcm2.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
 
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Nettogewicht 1400  g
Brutogewicht 1700  g
 
RoHS-conformiteit ja  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)