Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8173067","name":"PMCtendo AC3.31/0/M/1/1/4/H/6","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC3.31/0/M/1/1/4/H/6
Номер артикула: 8173067
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 0.60 Nm Io =
0.82 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.42 kgcm2.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Данные по окружающей среде
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |